Sprawdzone, wydajne technologie chłodzenia powietrzem

Przesuwaj granice wydajności centrów danych, wykorzystując tradycyjne i nowoczesne technologie chłodzenia powietrzem, dbając o to, aby systemy chłodzenia utrzymywały odpowiednią temperaturę. Wiedza Inżynierska firmy Munters oraz nowoczesne technologie gwarantują najwyższą wydajność kluczowych urządzeń.

Efektywnie odprowadzaj ciepło, aby sprzęt IT funkcjonował prawidłowo. Bez względu na to, czy mowa o bezpośrednim i pośrednim chłodzeniu wyparnym, czy suchym chłodzeniu pośrednim, firma Munters oferuje technologie i systemy sterowania gwarantujące niezawodną, precyzyjną oraz energooszczędną kontrolę temperatury i wilgotności.

Pozwól specjalistom z firmy Munters pomóc w wyborze i optymalizacji rozwiązania z naszej bogatej oferty technologii chłodzenia centrów danych wspomaganego ewaporacyjnie lub bezwodnego, aby sprostać wymaganiom dotyczącym chłodzenia i konfiguracji konstrukcyjnej.

Korzyści

  • Elastyczna, wysokowydajna konstrukcja
  • Minimalne zużycie energii i wody
  • Stabilny, stały klimat wewnętrzny
  • Modułowe i bardzo elastyczne
  • Optymalna jakość powietrza w pomieszczeniach
  • Bezpieczne, niezawodne i higieniczne

Technologia chłodzenia powietrzem

Bezpośrednie chłodzenie wyparne

Zoptymalizuj temperaturę i wilgotność w centrum przetwarzania danych, wykorzystując energooszczędne systemy bezpośredniego chłodzenia wyparnego Munters. Oferują one dużą efektywność, oszczędność energii oraz niskie całkowite koszty posiadania.

Nawilżacz wyparny FA6™ firmy Munters

Pośrednie chłodzenie ewaporacyjne

Pośrednie systemy chłodzenia wyparnego Munters pozwalają na maksymalizację oszczędności energii i usuwanie ciepła z centrum przetwarzania danych bez zwiększania wilgotności powietrza. Zużywają one nawet o 80% mniej energii do utrzymania optymalnej temperatury niż konwencjonalne systemy chłodzenia.

Pośrednie chłodzenie suche

Utrzymuj chłód w centrach danych, a zanieczyszczenia i wilgoć na zewnątrz dzięki suchym systemom chłodzenia pośredniego firmy Munters. Wspierają one w realizację celów dotyczących wydajności chłodzenia i zrównoważonego rozwoju poprzez ustanowienie celów oszczędności energii dla chłodniejszych klimatów lub obszarów, gdzie dostęp do wody jest ograniczony.

Pakiet pośredniego, suchego systemu wyparnego (IASE) po stronie powietrza

Chłodzenie dzielone CW i DX

Czy chcesz wykorzystać istniejącą infrastrukturę swojego centrum przetwarzania danych do chłodzenia? Możliwe, że napotykasz ograniczenia w budownictwie, które komplikują użycie tradycyjnych ekonomizerów powietrznych. Układ dzielonego chłodzenia wodnego (CW) lub chłodzenia rozprężnego (DX) firmy Munters może okazać się pomocny.

Korzyści

  • Znaczna energooszczędność
  • Brak przejść kanałów przez powłokę budynku
  • Elastyczne zastosowanie wody, glikolu lub czynnika chłodniczego
  • Modułowa i łatwa instalacja
  • Dłuższy czas sprawnego działania infrastruktury o krytycznym znaczeniu

Chłodzenie SyCool Split

Skorzystaj z mocy powietrza zewnętrznego dzięki czołowemu w branży suchemu ekonomizerowi. Pozwól, aby system chłodzenia Munters SyCool™ Split z unikalną, opatentowaną technologią termosyfonu poprawił wydajność chłodzenia w Twoim centrum danych.

Nagradzany system chłodzenia centrum danych SyCool

Produkty do centrów danych

SyCool Split

Chłodnice dzielone CW, DX i termosyfonowe

Parownik chłodzenia cieczą SyCool

Chłodnice dzielone CW, DX i termosyfonowe

Rozwiązanie Modular ChilledWall

Chłodnice dzielone CW, DX i termosyfonowe

Chłodnica pośrednia Packaged Plate

Pośrednie suche systemy zintegrowane

Co zyskujesz dzięki Munters