Odzysk ciepła przyczynia się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Poznaj potencjał nowatorskich rozwiązań do odzyskiwania ciepła w Twoich centrach danych. Przekierowując ciepło generowane przez serwerownię do miejskiej sieci ciepłowniczej lub innych systemów grzewczych, zredukujesz wydatki na energię, zrealizujesz założenia zrównoważonego rozwoju i zapewnisz zgodność z przepisami. Wykorzystaj ponownie ciepło z dowolnego centrum danych, od kolokacji po hiperskalowe, jako wartościowy zasób z korzyścią dla środowiska, zamiast marnować je przez emisję do atmosfery. Wspierając lokalne społeczności w redukcji zależności od paliw kopalnych, centra danych mogą podnosić efektywność energetyczną, a przy okazji dostarczać ciepło do mieszkań, przedsiębiorstw, cieplarni, ferm rybnych i innych obiektów. Wykorzystaj wiedzę techniczną, zaawansowane technologie chłodzenia i systemy sterowania Munters, aby zapewnić maksymalną wydajność centrów danych, optymalizując odzysk ciepła i wspierając ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Poznaj potencjał nowatorskich rozwiązań do odzyskiwania ciepła w Twoich centrach danych. Przekierowując ciepło generowane przez serwerownię do miejskiej sieci ciepłowniczej lub innych systemów grzewczych, zredukujesz wydatki na energię, zrealizujesz założenia zrównoważonego rozwoju i zapewnisz zgodność z przepisami.

Wykorzystaj ponownie ciepło z dowolnego centrum danych, od kolokacji po hiperskalowe, jako wartościowy zasób z korzyścią dla środowiska, zamiast marnować je przez emisję do atmosfery. Wspierając lokalne społeczności w redukcji zależności od paliw kopalnych, centra danych mogą podnosić efektywność energetyczną, a przy okazji dostarczać ciepło do mieszkań, przedsiębiorstw, cieplarni, ferm rybnych i innych obiektów.

Wykorzystaj wiedzę techniczną, zaawansowane technologie chłodzenia i systemy sterowania Munters, aby zapewnić maksymalną wydajność centrów danych, optymalizując odzysk ciepła i wspierając ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przykład centrum danych Odense

Dowiedz się więcej o globalnej firmie technologicznej, która rewolucjonizuje ogrzewanie miejskie, przekształcając ciepło odpadowe z centrów danych w cenne źródło energii.

Przejdź do przypadku

Korzyści

  • Niższe koszty energii
  • Wzmocnij swój wizerunek firmy odpowiedzialnej ekologicznie.
  • Skutecznie zmniejsz swój ślad węglowy
  • Zapewnij zrównoważone źródła energii dla ciepłownictwa i innych obiektów
  • Buduj pozytywny wizerunek firmy w lokalnej społeczności.

Produkty do centrów danych

EDPAC CRAC/CRAH

Chłodnice dzielone CW, DX i termosyfonowe

FA6

Bezpośrednie chłodnice ewaporacyjne i nawilżacze

GLASdek GX40

Wkład wyparny

Humimax HM3

Bezpośrednie chłodnice ewaporacyjne i nawilżacze

Co zyskujesz dzięki Munters