Efektywne przetwarzanie chemikaliów oraz nawozów
Stabilne środowisko produkcyjne jest niezbędne do tworzenia bezpiecznych i wydajnych zastosowań przetwarzania chemicznego. Munters oferuje rozwiązania dotyczące kontroli klimatu, odzyskiwania energii oraz czystych technologii, które poprawiają efektywność w sektorze chemicznym i nawozowym.
Zapewnij stabilne warunki w swoich zakładach produkcyjnych przez cały rok, używając rozwiązań Munters do kontroli wilgotności w procesach przetwarzania chemikaliów i nawozów luzem. Zwiększenie jakości i bezpieczeństwa produktów, maksymalizując jednocześnie wydajność i minimalizując nieplanowane przestoje produkcyjne.
Systemy odzyskiwania energii powietrze-powietrze działające w wysokich temperaturach oraz ekologiczne technologie firmy Munters wspierają wzrost efektywności produkcji, jednocześnie redukując emisje i ślad węglowy. Obejmują one rozwiązania dotyczące odmgławiania i separacji cieczy od gazu, wymiany masowej oraz redukcji LZO.
Wykorzystanie w przemyśle chemicznym oraz nawozów sypkich
Całoroczny stabilny klimat produkcyjny
Zbyt duża wilgotność powietrza oddziałuje na reakcje chemiczne. Wysoka wilgotność może prowadzić do opóźnień i obniżonej jakości, gdy produkty się sklejają i zbrylają, co skutkuje zmniejszeniem ogólnej wydajności produkcji. Wilgoć w powietrzu może także stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa, ponieważ instalacje elektryczne wystawione na wysoki poziom wilgotności często korodują i mają obniżoną rezystancję izolacji, co może prowadzić do zwarć.
W przemyśle chemicznym i nawozowym często występują strumienie powietrza o wysokiej temperaturze, które oddziałują na wilgotność. Utrzymanie stabilnej wilgotności latem stanowi wyzwanie, mimo zaawansowanych systemów klimatyzacyjnych.
Systemy kontroli wilgotności Munters, które eliminują kondensację, zapewniają stabilny i kontrolowany klimat produkcji przez cały rok. Wynik? Stała wysoka jakość produktu przez cały rok, większa efektywność produkcji oraz mniej nieoczekiwanych przestojów, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Korzyści:
- Całorocznie precyzyjnie kontrolowane warunki
- Kontrola wilgotności w nawozach chemicznych i materiałach sypkich
- Wysoka jakość
- Lepsza spójność
- Szybsza produkcja
- Niższe koszty eksplatacji
Popraw wydajność poprzez wymianę masową
Rozwiązania Munters dotyczące wymiany masowej wspierają wzrost wydajności. Podczas frakcjonacji, absorpcji, odpędzania i ekstrakcji, produkty Munters do wymiany masowej minimalizują spadek ciśnienia w stosunku do wydajności, zużywając przy tym minimalną ilość energii. Mieliśmy okazję współpracować z uznanymi licencjodawcami sprzętu do eliminacji dwutlenku węgla i świetnie znamy ich oczekiwania.
Oferujemy także nasze usługi w dziedzinie projektowania, inżynierii, produkcji oraz dostarczania produktów do wymiany masowej dla wszelkich rodzajów zakładów chemicznych i nawozowych, w tym:
- Kolumny do odpędzania/absorbowania/odzyskiwania dwutlenku węgla
- Kolumny do eliminacji/absorpcji amoniaku
- Kolumny do płukania chloru
- Skrubery substancji kaustycznych
- Kolumny odparowujące metanol
- Kolumny do eliminacji kondensatu z zanieczyszczeń
- Komórkowe skrubery gazu
- Kolumny do produkcji wodoru
- Kolumny do nawilżania azotem
- Kolumny skrubera do gazu wentylacyjnego
Wszystkie uszczelnienia i elementy wewnętrzne wykonano z różnorodnych materiałów, takich jak stal nierdzewna, duplex, super duplex, Monel, Hastelloy, stopy 625/825, aluminium, cyrkon, tytan, miedź oraz tworzywa sztuczne.
Na przestrzeni lat dostarczyliśmy produkty do wymiany masowej do przeszło 5000 instalacji w ramach różnorodnych projektów. Zawierają kolumny o średnicy do 40 stóp lub 12 000 mm, z uszczelnieniem strukturalnym, elementami wewnętrznymi oraz wszystkimi rodzajami tac do czteroprzebiegowych, w tym z zaworem, sitem, pokrywą pęcherzykową i podwójnym przepływem.
Nawiąż kontakt z firmą Munters, aby dowiedzieć się o naszych rozwiązaniach dotyczących wymiany masowej oraz innych czystych technologii stosowanych w przemyśle chemicznym i nawozowym.
Korzyści:
- Gruntowne zrozumienie zastosowań i rozległa baza klientów
- Moje osobiste doświadczenie w projektowaniu
- Optymalne ciśnienie względem wydajności
- Efektywność energetyczna
- Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
Wysokotemperaturowe wymienniki ciepła służą do odzyskiwania energii.
Podgrzewanie strumieni powietrza do wysokich temperatur jest niezbędne w wielu procesach chemicznych i nawozowych, co generuje znaczne koszty ekonomiczne i środowiskowe. Zastosowanie wymienników ciepła pracujących w wysokich temperaturach może zmniejszyć te wydatki, jednak wielu klientów martwi się o jakość i niezawodność tych urządzeń w kluczowych procesach.
Firma Munters posiada duże doświadczenie w dostarczaniu na zamówienie wymienników ciepła o wysokiej temperaturze do procesów prasowania izostatycznego na zimno i gorąco w fabrykach produkujących kwas siarkowy. Klienci cenią oszczędności, które zapewniają rozwiązania Munters dotyczące kontroli wilgotności.
Nawiąż kontakt z firmą Munters, aby dowiedzieć się o naszych rozwiązaniach dotyczących odzyskiwania energii w przemyśle chemicznym i nawozowym.
Korzyści:
- Znaczne oszczędności energii
- Lepsza wydajność produkcji
- Obniżenie kosztów konserwacji
- Zmniejszony wpływ na otoczenie