Trwałe i oszczędne energetycznie opcje chłodzenia dla producentów napędów i silników.

Producencji napędów i silników stoją przed trudnym wyborem optymalnej metody chłodzenia dużych silników lub napędów. Wraz ze wzrostem rozmiaru urządzenia rośnie również moc cieplna i to w znacznie szybszym tempie niż jego fizyczne rozmiary. Firma Munters ma wydajne rozwiązanie.

Odprowadzanie ciepła z dużych silników lub napędów jest trudne, szczególnie w przypadku konieczności izolacji urządzenia od otaczającego powietrza lub braku dostępu do wody chłodzącej. Munters oferuje wydajne i oszczędne chłodnice, które umożliwiają kontrolowanie obciążeń cieplnych za pomocą wymienników typu powietrze-powietrze. Dzięki temu można stworzyć całkowicie zamknięty system.

 

Korzyści

  • Wytrzymałe, całkowicie zamknięte systemy niewymagające wody
  • Energooszczędne
  • Wyższa trwałość urządzenia
  • Dostępne konstrukcje niestandardowe
  • 40 lat doświadczenia

Wydajne chłodzenie zaprojektowane dla producentów napędów i silników

Firma Munters ma ponad 40 lat doświadczenia w tworzeniu agregatów chłodniczych dla producentów napędów i silników. W naszych systemach chłodzenia stosujemy urządzenia, które przenoszą ciepło z wnętrza do otoczenia za pomocą wymienników ciepła powietrze-powietrze. Działają w ten sposób, utrzymując system w pełnej izolacji i przedłużając trwałość urządzeń. Nie ma potrzeby stosowania wody, dzięki czemu systemy są bardziej wytrzymałe i możliwe są instalacje oddalone.

Firma Munters dostarcza także spersonalizowane jednostki chłodnicze, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby utrzymać żądaną temperaturę i dostosować się do wymagań użytkownika. Ponad 100 lat doświadczenia w branży przekłada się na rekomendacje, które podajemy, aby zapewnić właściwe rozwiązanie. Sprawiamy przy tym, że proces ten jest bezbolesny dzięki krótkim czasom reakcji i kompletnym wycenom.

Produkty – Produkcja napędów i silników

AirC Connect

Akcesoria i sterowniki do automatyki

ComDry NX

Osuszacze przenośne

DSS Pro

Systemy osuszania

EC Cool

Bezpośrednie chłodnice ewaporacyjne i nawilżacze