Usprawnienie produkcji energii
Aby zoptymalizować moc wyjściową, trzeba zapewnić odpowiednie warunki dla urządzeń do produkcji energii. Munters gwarantuje, że elektrownie korzystające z paliw odnawialnych i nieodnawialnych oraz turbiny wiatrowe działają efektywniej i utrzymują się w dobrej kondycji technicznej.
Duża wilgotność prowadzi do kondensacji i korozji. Nadmierna wilgotność powietrza powoduje problemy z działaniem pomp, rozdzielnic i elektroniki, co może skutkować awariami podczas uruchamiania po przerwach konserwacyjnych oraz karami za niedostarczenie. Systemy osuszania Munters stosowane w elektrowniach i turbinach wiatrowych tworzą środowisko o niskiej wilgotności, aby zapobiegać tym problemom.
Turbiny gazowe i wiatrowe są podatne na pył oraz krople w dostarczanym powietrzu. Natomiast elektrownie wykorzystujące węgiel, odpady lub biomasę muszą filtrować gazy spalinowe, aby nie dopuścić do emisji zanieczyszczonych kropel do atmosfery. Technologia odmgławiania opracowana przez firmę Munters pomaga utrzymać czystość powietrza nawiewanego i gazów spalinowych w ponad 320 000 obiektach na całym świecie.
Systemy chłodzenia wyparnego Munters dla turbin gazowych produkują więcej energii na metr sześcienny gazu ziemnego. Wydajne wstępne chłodnice wyparne produkowane przez firmę Munters zwiększają gęstość powietrza do spalania, obniżając jego temperaturę. Wykorzystanie adiabatycznych czynników chłodzących Munters podnosi moc wyjściową nawet o 6% w klimacie umiarkowanym oraz do 60% w bardzo gorącym lub suchym klimacie.
Zastosowania do produkcji energii
Kontrola klimatu dla turbin wiatrowych
Kluczowe znaczenie dla działania turbiny wiatrowej ma zapobieganie uszkodzeniom elektroniki i zwarciom spowodowanym przez wnikanie wilgoci i cząstek stałych. Nadmierna wilgotność wnikająca do układu wlotu powietrza oraz korozja wywołana kondensacją stanowią zagrożenie dla eksploatacji. Munters, będąc zaufanym dostawcą dla wielu czołowych globalnych producentów turbin wiatrowych, może wspierać w pokonywaniu tych potencjalnie niekorzystnych warunków.
Osuszacze Munters dbają o odpowiedni poziom wilgotności względnej, co zapobiega korozji. Rotor sorpcyjny eliminuje wilgoć z powietrza bez potrzeby używania drogiego agregatu chłodniczego, który działa na zasadzie sprężarki do kondensacji pary wodnej na zimnej wężownicy. Munters proponuje różnorodne osuszacze sorpcyjne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, które pasują do każdego rodzaju turbiny wiatrowej.
Dostosuj odmgławiacze Munters, które można skonfigurować według indywidualnych wymagań, do swoich specyficznych potrzeb. W zależności od wymagań systemu odmgławiacze eliminują krople cieczy zawierające cząstki stałe z dostarczanego powietrza chłodzącego. W zimnym i surowym klimacie odmgławiacze Munters mają wbudowane urządzenie grzewcze (DFH), które zapobiega powstawaniu lodu na wlocie powietrza, co eliminuje wysokie koszty konserwacji oraz ukryte ryzyko wypadków związanych z nagromadzeniem lodu.
Korzyści:
- Duża efektywność w zapobieganiu kondensacji i korozji
- Niższe koszty utrzymania
- Świetnie sprawdza się w wymagających warunkach pogodowych
- Pomaga unikać wypadków
Oczyszczanie spalin oraz wychwytywanie CO2 w elektrowniach opalanych węglem
Redukcja emisji substancji szkodliwych dla środowiska jest możliwa dzięki skutecznemu oczyszczaniu gazów spalinowych. Odmgławiacze Munters stanowią kluczowy element tego procesu.
Technologia odmgławiania opracowana przez firmę Munters jest wykorzystywana w procesie oczyszczania spalin. W różnych regionach świata, w tym w Azji i Europie, kilka projektów używa odmgławiaczy Munters do eliminacji siarki i jej związków z gazów spalinowych pochodzących z elektrowni spalających węgiel, odpady oraz biomasę. Gazy spalinowe przechodzą przez wieżę, gdzie są odsiarczane, zanim wydostaną się z kominów elektrowni. Wysokowydajne odsiarczanie eliminuje ponad 95% zanieczyszczeń.
Sprawdzone rozwiązania w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla
Wychwytywanie, utylizacja i bezpieczne składowanie dwutlenku węgla zmniejszają jego emisję do atmosfery. Technologie wymiany masowej oraz odmgławiacze firmy Munters stanowią kluczowy element tego procesu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wykwalifikowanemu zespołowi projektowemu i pomocniczemu oraz zadowolonym klientom na całym świecie, firma Munters dostarcza sprawdzone rozwiązania wspierające projekty związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla.
Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się o naszych rozwiązaniach dla sektora energetycznego.
Korzyści:
- Chroni środowisko naturalne
- Pomaga spełniać wymogi prawne
- Zabezpiecza kolejne urządzenia
- Redukuje wydatki na oczyszczanie gazu dzięki wychwytywaniu cieczy rozpuszczalnika.
Utrzymanie nieczynnych elektrowni
Przechowywanie lub konserwacja nieczynnych urządzeń w elektrowniach wymaga użycia środków ochronnych, które zapobiegają ich uszkodzeniu. Technologia osuszania Munters zabezpiecza nieaktywne kotły spalinowe i wodne, całe kotłownie, rurociągi oraz turbiny parowe przed korozją wynikającą z wysokiej wilgotności w pomieszczeniach. Te niezawodne i łatwe w użyciu, ekonomiczne osuszacze przemysłowe obniżają wilgotność względną do 50% lub mniej, zapobiegając korozji lub znacznie opóźniając jej rozwój w silnie zanieczyszczonych warunkach.
Osuszacze produkowane przez firmę Munters zabezpieczają także urządzenia w trybie gotowości. Eliminacja wilgoci z powietrza zabezpiecza stronę spalinową kotła oraz turbinę parową, utrzymując je w doskonałym stanie operacyjnym, co umożliwia szybki i niezawodny rozruch. Urządzenia do usuwania osadów odprowadzają całą wodę z wodnej części bojlera, zastępując ją suchym powietrzem. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy wprowadzić wodę do systemu.
Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się o naszych rozwiązaniach dla sektora energetycznego.
Korzyści:
- Uniwersalne zastosowanie w elektrowniach węglowych, gazowych oraz innych.
- Duża efektywność w zapobieganiu kondensacji i korozji
- Obniżenie kosztów konserwacji
- Błyskawiczne włączanie sprzętu w trybie gotowości
- Szybkie i proste ponowne uruchomienie wyłączonych zakładów
Udoskonalenie instalacji turbin gazowych
Nowoczesne turbiny gazowe znacznie ulepszyły jakość powietrza dostarczanego do turbiny. Jednak nawet nowoczesne instalacje mogą borykać się z zanieczyszczeniami wynikającymi z wnikania pyłu, cząstek stałych, cieczy oraz słonego powietrza. Użycie właściwych technik odmgławiania może obniżyć to ryzyko. Dodatkowo zmniejszenie temperatury dostarczanego powietrza osuszanego podnosi efektywność turbiny gazowej.
Odmgławiacze Munters zapewniają idealny przepływ powietrza przez cały rok. Opcjonalny system grzewczy (DFH) przeciwdziała powstawaniu lodu i zablokowaniu wlotu powietrza. Te systemy eliminują zanieczyszczenia z powietrza, co zwiększa wydajność i przedłuża żywotność turbiny. Zdemontowanie osłon przeciwdeszczowych i zamontowanie odmgławiaczy Munters znacząco redukuje spadek ciśnienia na wlocie turbiny.
Instalacja systemów GTEC (Gas Turbine Evaporative Cooling) od firmy Munters dodatkowo podnosi wydajność. Te systemy chłodzenia turbin gazowych wykorzystują wkładki wyparne, które odparowują wodę do powietrza, aby schłodzić napływający strumień powietrza. Chłodniejsze powietrze charakteryzuje się większą gęstością, co poprawia efektywność turbiny.
Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się o naszych rozwiązaniach dla sektora energetycznego.
Korzyści:
- Zmniejszony czas konserwacji i przestojów
- Zwiększona trwałość turbiny
- Większa produkcja energii dzięki niższym temperaturom powietrza nawiewanego oraz mniejszemu spadkowi ciśnienia na wlocie turbiny.