Wilgoć może stanowić poważne zagrożenie dla procesu produkcyjnego
Składniki i produkty farmaceutyczne są często silnie higroskopijne i łatwo ulegają uszkodzeniu pod wpływem nadmiaru wilgoci. Niekontrolowana wilgotność w produkcji może również prowadzić do niebezpiecznego rozwoju pleśni i bakterii, zanieczyszczenia lub obniżonej jakości produktów oraz poważnych problemów z zgodnością regulacyjną.
Produkcja krytycznych formulacji w przemyśle farmaceutycznym i nutraceutycznym wymaga precyzyjnej kontroli temperatury i wilgotności. Te środowiska są niezwykle wrażliwe na wilgoć w powietrzu. Kontakt z wilgotnym powietrzem może powodować psucie się produktów, ich sklejanie się, mięknięcie, rozpad lub podatność na rozwój drobnoustrojów. Maszyny i rurociągi w silosach i liniach transportujących mogą się zatykać, co utrudnia produkcję, transport i magazynowanie, a także prowadzi do zwiększonej potrzeby konserwacji oraz strat produktu. Osuszanie sorpcyjne może pomóc zapobiec kosztownym i czasochłonnym problemom.
Brak kontroli wilgotności to ryzyko dla:
- Jakości i bezpieczeństwa produktu
- Zgodności z GMP i przepisami prawa
- Nieplanowanych przestojów
- Skuteczności substancji czynnych (API)

„Bez osuszania nawet minimalna ilość wilgoci powoduje tworzenie się lodu na próbkach. To podstawowa przeszkoda w uzyskaniu wysokiej jakości obrazów w mikroskopii elektronowej. Jeśli rozdzielczość jest słaba, nie uzyskamy obrazu i nie rozwiążemy problemu.”
Dr. Chris Russo, Laboratory of Molecular Biology
Medical Research Council


Optymalne osuszanie ma kluczowe znaczenie w przetwórstwie farmaceutycznym
Bez stworzenia idealnego klimatu każdy etap procesu produkcyjnego może zostać negatywnie zakłócony.
W wilgotnym środowisku surowce sklejają się i zbrylają podczas przechowywania i transportu, co prowadzi do strat produktu i nadmiernego czyszczenia. Dozowanie i granulacja podczas ważenia, mieszania lub blendowania mogą być zakłócone przez wilgoć w powietrzu.
W pomieszczeniach czystych, szafach laminarnych i laboratoriach badawczo-rozwojowych niekontrolowana wilgotność wpływa na powtarzalność wyników testów oraz negatywnie oddziałuje na komfort pracy personelu. W stabilnym środowisku czas suszenia w suszarniach fluidyzacyjnych i urządzeniach powlekających zostaje skrócony, a wydajność suszenia rozpyłowego wzrasta.
Podczas napełniania i pakowania każda forma wilgoci może zaszkodzić jakości produktu, skrócić jego trwałość, a w najgorszym przypadku doprowadzić do zatrzymania produkcji. Nadmierna wilgotność w łańcuchu chłodniczym powoduje szron, lód i niebezpieczne warunki dla pracowników. Wilgoć to ukryty wróg na każdym etapie procesu, zagrażający wydajności, bezpieczeństwu i jakości.

Korzyści z osuszacza sorpcyjnego
Najskuteczniejszym sposobem kontroli wilgoci w zakładzie produkcyjnym, laboratorium lub pomieszczeniu czystym jest niezawodny osuszacz sorpcyjny.
- Całoroczna, precyzyjna kontrola wilgotnościl
- Utrzymanie zgodności z normami branżowymi i regulacyjnymi
- Zapewnienie skuteczności i trwałości produktów
- Redukcja ryzyka rozwoju pleśni i bakterii
- Likwidacja kondensacji
- Zapobieganie sklejaniu się i zbrylaniu składników i produktów
Najważniejsze produkty
Produkcja farmaceutyczna wymaga precyzyjnej kontroli wilgoci 24/7, aby zapewnić wysoką jakość krytycznych formulacji. Osuszanie sorpcyjne pomaga osiągnąć stabilne i wydajne wyniki przy minimalnych stratach. Oszczędzaj nawet do 30% energii dzięki osuszaczowi Munters DSS Pro.
Zastosowania:
- Produkcja produktów farmaceutycznych
- Branża nutraceutyczna
- Żywność funkcjonalna
- Suplementy diety
- Produkty ziołowe
Używasz chłodni w swoim procesie farmaceutycznym? Bez odpowiedniej kontroli wilgoci w chłodni tworzy się kondensacja i lód. Nowoczesne rozwiązania do osuszania chłodni zapobiegają kondensacji, zanim przekształci się w szron lub lód. Efekt to większe bezpieczeństwo dla personelu pracującego w chłodni. Jakość produktów zostaje zachowana, a klimat wewnątrz pozostaje optymalny dla przechowywania i efektywności operacyjnej.
Poznaj Munters IceDry 1400 AirC. Bezpieczny, wydajny i sprawdzony w działaniu – zwalcza wilgoć u źródła. Ten samodzielny osuszacz został zaprojektowany specjalnie dla chłodni i mroźni, minimalizując przestoje oraz konieczność rozmrażania.
Kompleksowe rozwiązania dla zgodności i pomieszczeń czystych
Zgodność regulacyjna
Kontrola wilgoci ma kluczowe znaczenie dla zgodności z przepisami. Osuszanie sorpcyjne zapewnia bezpieczną produkcję, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii oraz utrzymuje trwałość produktu. Zachowanie zgodności z normami FDA i innymi wymogami to konieczność.
Pomieszczenia czyste i laboratoria B+R
Optymalna wilgotność w pomieszczeniach czystych i laboratoriach jest kluczowa, aby zapobiegać problemom z wilgocią podczas produkcji tabletek, kapsułek, proszków i pasków. Hamuje rozwój drobnoustrojów i zapewnia idealne warunki dla całego procesu produkcji farmaceutycznej i nutraceutycznej.
Produkcja API
Aktywne substancje farmaceutyczne (API) wymagają stabilnych warunków środowiskowych – niezależnie od pogody czy pory roku – aby spełniać wymagania dotyczące jakości powietrza, przepływów powietrza i filtracji HEPA.
Farmaceutyczne chłodnie
Zadbaj o jakość farmaceutycznych produktów i zmniejsz ślad węglowy, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo pracowników. Dzięki optymalnym systemom osuszania sorpcyjnego wyeliminujesz szron i lód.
Więcej produktów dla przemysłu farmaceutycznego
Studia przypadków
Dowiedz się więcej o kontroli wilgotności w zastosowaniach farmaceutycznych

Broszura o kontroli klimatu
Systemy osuszania sorpcyjnego Munters zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich etapach produkcji farmaceutycznej oraz laboratoriach, zapewniając precyzyjną i stabilną kontrolę klimatu.
Pobierz broszurę o kontroli klimatu

Broszura o suszeniu rozpyłowym
Dodanie dedykowanego rozwiązania osuszającego do procesu suszenia rozpyłowego zwiększy wydajność i dostępność, co pozytywnie wpłynie na rentowność.
Pobierz broszurę o suszeniu rozpyłowym

Klimat a zgodność z GMP
Klimat w produkcji farmaceutycznej ma bezpośredni wpływ na zgodność z GMP oraz jakość wytwarzanych produktów. To webinarium wyjaśnia, dlaczego wilgoć ma kluczowe znaczenie w farmacji.
Obejrzyj webinarium na żądanie
Serwis i konserwacja dla nieprzerwanej pracy
W produkcji farmaceutycznej i nutraceutycznej, a także w laboratoriach, nieplanowany przestój może poważnie zaszkodzić jakości produktów lub wynikom testów, a także wiązać się z wysokimi kosztami.
Sprzęt Munters jest zawsze wspierany przez nasz światowej klasy zespół serwisowy. Nasi specjaliści są zatrudnieni bezpośrednio przez Munters i posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze naszych systemów kontroli klimatu. Dzięki Umowie Serwisowej Munters możesz wydłużyć żywotność systemu osuszania, zwiększyć jego efektywność, zminimalizować przestoje i mieć pewność, że Twoje obiekty produkcyjne będą zawsze zgodne z wymaganiami regulacyjnymi.