Monitoruj wilgotność, aby chronić przechowywane zasoby
Zabezpieczaj zasoby w magazynach i boksach magazynowych za pomocą rozwiązań Munters do kontroli klimatu. Wysoka wilgotność względna może prowadzić do uszkodzenia materiałów. Osuszacz Munters efektywnie eliminuje wilgoć z powietrza, aby poprawiać kontrolę wilgotności w magazynach.
Duża wilgotność względna powietrza może uszkodzić wartościowe przedmioty. Wilgotność względna poniżej 50% zazwyczaj zabezpiecza większość materiałów, nie oddziałując na nie poziomami wilgoci w powietrzu. Wytwarzanie suchego powietrza przy użyciu osuszacza sorpcyjnego stanowi jedyną pewną metodę ochrony cennych zbiorów niezależnie od warunków atmosferycznych.
Mimo że stosowanie ogrzewania jest popularnym sposobem regulacji wilgotności powietrza, nie zawsze jest to optymalna metoda. Jakość materiałów nie jest zależna od samej temperatury. Wilgotność względna w ogrzewanym budynku może różnić się od 20% do 70%, w zależności od warunków atmosferycznych na zewnątrz. To powoduje, że ogrzewanie jest drogim i mało efektywnym sposobem kontroli wilgotności.
Osuszanie reguluje wilgotność względną, utrzymując ją na stałym poziomie przez cały rok, bez względu na warunki zewnętrzne. Ograniczenie zużycia ciepła umożliwia oszczędność energii oraz kontrolę wilgotności, co chroni przechowywane materiały. Chroń swoje cenne zbiory i oszczędzaj 30-70% kosztów energii w porównaniu z ogrzewaniem, wybierając rozwiązanie osuszające Munters.
Zastosowania w boksach magazynowych i magazynowaniu
Obiekty z boksami magazynowymi
Przedmioty higroskopijne, takie jak książki, elektronika, tekstylia i meble, są podatne na zmiany wilgotności względnej. Nawet w ogrzewanym magazynie zdarzają się momenty, gdy wilgotność rośnie, co może prowadzić do korozji, pleśni i grzybów na przechowywanych przedmiotach. Osuszanie umożliwia kontrolę wilgotności, gwarantując właściwe warunki klimatyczne oraz ochronę przed szkodliwym działaniem wilgoci w całym obiekcie.
Zastąpienie ogrzewania w bezobsługowych magazynach osuszaczami sorpcyjnymi Munters może zapewnić lepszą kontrolę wilgotności oraz bardziej ochronny klimat wewnętrzny, jednocześnie redukując koszty energii nawet o 75%. Obiekty magazynowe wyposażone w klimatyzację często przyciągają większą liczbę klientów, ponieważ ryzyko uszkodzenia przechowywanych rzeczy z powodu nadmiernej wilgoci jest minimalne lub nie istnieje.
Firma Munters dostarcza oszczędne energetycznie rozwiązania do uzdatniania powietrza w magazynach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Nasze urządzenia, które wymagają minimalnej konserwacji, gwarantują odpowiednie warunki klimatyczne w Twoim zakładzie oraz zadowolenie klientów.

Magazyny
Zachowanie stałego poziomu wilgotności względnej jest kluczowe dla zachowania jakości produktów oraz materiałów opakowaniowych przed wysyłką.
Wysoka wilgotność względna bezpośrednio wiąże się z uszkodzeniami, do których doprowadza. Dokładne monitorowanie, aby utrzymać wilgotność względną w wyznaczonym zakresie, zabezpiecza produkty, materiały opakowaniowe oraz urządzenia przed możliwymi negatywnymi skutkami nadmiernej wilgotności powietrza. Dotyczą one miękkiej tektury, która może się zapadać, tkanin podatnych na rozwój pleśni, podzespołów elektronicznych narażonych na utlenianie oraz metali, które mogą rdzewieć.
Ogrzewanie magazynów w celu utrzymania ich w stanie suchym to popularna, choć często kosztowna metoda redukcji wilgotności powietrza. Przez większą część roku jest to nieefektywne, ponieważ trzeba ogrzewać powietrze w pomieszczeniu, aby jego temperatura była wyższa od temperatury otoczenia. Osuszanie powietrza umożliwia całoroczną kontrolę wilgotności, obniżając zużycie energii i zachowując jakość przechowywanych produktów.


Osuszanie – optymalne rozwiązanie dla przechowywanych towarów
Wysoka wilgotność względna może prowadzić do uszkodzenia materiałów. System osuszania efektywnie eliminuje wilgoć z powietrza, umożliwiając kontrolę wilgotności w magazynie.
Rozwiązania Munters do osuszania usuwają wilgoć z powietrza za pomocą rotora sorpcyjnego, który z łatwością wchłania i zatrzymuje parę wodną. Powietrze przepływa przez strukturę rotora (koła suszącego), a wilgoć z powietrza jest wchłaniana przez higroskopijny żel z osuszającym materiałem krzemionkowym. Powietrze opuszcza rotor osuszone.
„Kluczowym aspektem jest niezawodność. Zdecydowaliśmy się na bezpośrednią wymianę i nie rozważaliśmy innego dostawcy. To jest nasza najbardziej krytyczna dziedzina magazynowania i potrzebujemy systemu, na który możemy polegać. Wiemy, że możemy polegać na firmie Munters”.
Stuart Walpole, Menedżer ds. procesów
Floranova