Chroń cenne zbiory
Zachowanie stałej, niskiej wilgotności przez cały rok jest korzystne dla ochrony cennych zbiorów. Używanie systemów osuszania Munters ma na celu ochronę zasobów poprzez zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym przez wilgoć. Dodatkowo, systemy te przyczyniają się do obniżenia kosztów energii oraz ochrony środowiska.
Wysoka wilgotność względna może spowodować uszkodzenie eksponatów w muzeach i galeriach. Przedmioty o największej wartości zwykle nie są dotknięte przez wilgotność powietrza, gdy nie przekracza ona 50%. Jedynym niezawodnym sposobem na ochronę cennych zbiorów, niezależnie od warunków pogodowych, jest wykorzystanie osuszacza sorpcyjnego do produkcji suchego powietrza.
Mimo że stosowanie ogrzewania jest popularnym sposobem regulacji wilgotności powietrza, nie zawsze jest to optymalna metoda. Jakość materiałów nie jest zależna od samej temperatury. Wilgotność względna w ogrzewanym budynku może różnić się od 20% do 70%, w zależności od warunków atmosferycznych na zewnątrz. To powoduje, że ogrzewanie jest drogim i mało efektywnym sposobem kontroli wilgotności.
Kontrola wilgotności względnej przez osuszanie zamiast ogrzewania pozwala utrzymać ją na stałym poziomie przez cały rok, niezależnie od warunków zewnętrznych. Aby chronić swoje cenne kolekcje i jednocześnie zaoszczędzić od 30 do 70% kosztów energii, warto przejść z ogrzewania jako metody kontroli wilgotności na rozwiązanie osuszania oferowane przez firmę Munters.
Zastosowania w muzeach i galeriach
Muzea
Muzea muszą kontrolować klimat, aby zabezpieczyć bezcenne kolekcje, takie jak dzieła sztuki, artefakty, dokumenty i inne przedmioty. Całoroczne utrzymywanie niezawodnego, stabilnego i niskiego poziomu wilgotności względnej jest kluczowe dla zgodności z wytycznymi oraz zapobiegania uszkodzeniom wywołanym przez wilgoć.
Dzięki globalnemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy możemy zaoferować optymalne rozwiązanie, które poprawi jakość powietrza w pomieszczeniach, jednocześnie redukując koszty eksploatacji budynków i zużycia energii. Rozwiązania Munters do osuszania umożliwiają utrzymanie właściwego klimatu wewnętrznego, skutecznie zabezpieczając zbiory dla przyszłych pokoleń.

Galerie
Aby zachować odpowiednie warunki w galeriach sztuki i chronić eksponaty przed szkodliwym działaniem wilgoci, konieczne jest zastosowanie specjalnych systemów osuszania przemysłowego, które utrzymują kontrolowane warunki we wnętrzach.
Wysoka wilgotność może spowodować rozwój pleśni, deformacje oraz zmiany koloru delikatnych materiałów i papierowych grafik. Ponadto znaczne zmiany temperatury i wilgotności mogą prowadzić do korozji metali, co może spowodować trwałe uszkodzenia wartościowych dzieł sztuki. Munters oferuje rozwiązania do kontroli wilgotności w pomieszczeniach, które utrzymują stabilne warunki w galeriach i chronią zbiory przed szkodliwym wpływem wilgoci.

Produkty – Muzea i galerie
Przykłady zastosowań i najważniejsze cechy

Osuszanie jest idealnym rozwiązaniem dla cennych zbiorów.
Wysoka wilgotność względna może prowadzić do uszkodzenia materiałów. System osuszania Munters skutecznie usuwa wilgoć z powietrza, utrzymując stały poziom wilgotności w muzeum lub galerii.
Rozwiązania Munters do osuszania usuwają wilgoć z powietrza za pomocą rotora sorpcyjnego, który z łatwością wchłania i zatrzymuje parę wodną. Powietrze jest wdmuchiwane przez konstrukcję wirnika (koło osuszające), a higroskopijny rotor z żelem krzemionkowym pochłania wilgoć z powietrza. Powietrze opuszcza rotor osuszone.
„Najistotniejszym zadaniem, które wykonujemy, jest troska o statek i utrzymanie oryginalnych elementów metalowych. Utrzymując wilgotność względną powietrza wokół statku na poziomie 20%, czyli suchości pustyni Arizona, możemy zapobiec jego rdzewieniu. Zapewnia to mu bezpieczeństwo konstrukcyjne na wiele lat”.
Nicola Grahamslaw, Inżynier ds. konserwacji statku
SS Brunel's – Wielka Brytania