Przechowywanie drewna

Kontrola klimatu w magazynie drewna
Zarządzaj swoim magazynem drewna efektywnie dzięki skutecznym rozwiązaniom nawilżania od Munters. Utrzymanie stałych temperatur i poziomów wilgotności jest kluczowe dla zachowania optymalnej zawartości wilgoci oraz zapewnienia niezawodności procesu produkcyjnego przy minimalizacji odpadów.
Rozwiązanie Munters:
- Niezmiennie wysoka jakość produktów
- Większe zyski dzięki mniejszej ilości odpadów
- Ochrona drewna w całym cyklu produkcyjnym
- Zmniejszenie ilości pyłów, aby chronić urządzenia i pracowników
- Podniesienie jakości finalnego produktu poprzez równomierne suszenie, dojrzewanie i starzenie

Zrównoważony sposób na optymalną wilgotność
Firma Munters przoduje na świecie w tworzeniu i wytwarzaniu energooszczędnych systemów nawilżających do przechowywania drewna. Ponadto odnawialne źródła energii mogą sprzyjać rozwojowi ekologicznych rozwiązań dotyczących kontroli klimatu. Rozwiązania nawilżające Munters zapewniają zdrowe, produktywne i ekologiczne środowisko wewnętrzne.

Dlaczego wilgotność względna jest ważna
Istnieje bezpośredni związek między wilgotnością względną otaczającego powietrza a zawartością wilgoci w drewnie. Kontrola wilgotności jest istotna, aby zapobiec nadmiernemu zawilgoceniu lub wysuszeniu drewna oraz zrównoważyć wilgoć pochłanianą lub uwalnianą przez drewno do otoczenia. Rozwiązania Munters do kontroli klimatu pomagają zachować tę równowagę, kontrolując wilgotność względną w magazynie, aby zoptymalizować poziom wilgoci w drewnie.

Pył pod kontrolą
Tartaki oraz zakłady przetwórstwa drewna muszą ograniczać zapylenie, aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie maszyn i bezpieczne warunki pracy. Najskuteczniejszą metodą ograniczania pyłu jest sprawny system nawilżania. Nawilżacze Munters do składowania drewna mogą znacząco wpłynąć na redukcję zapylenia oraz zapewnienie ciągłości pracy.

Kontrola klimatu przez cały rok
Zmiana pory roku wpływa na poziom wilgotności zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, ponieważ klimatyzowane powietrze wewnętrzne pochodzi z zewnątrz. Gdy poziom wilgotności nie jest odpowiednio kontrolowany, zimą spada, co prowadzi do wysuszenia skóry, swędzenia oczu i podrażnienia gardła. Wilgotne powietrze latem, jeśli nie zostanie osuszone, może sprzyjać rozwojowi bakterii i pleśni, które rozprzestrzeniają się w powietrzu i zanieczyszczają budynki.

Rozwiązania osuszające zabezpieczające inwestycje
Munters dostarcza nowatorskie metody osuszania drewna, które wspierają zachowanie jakości i wytrzymałości wyrobów drewnianych. Bez względu na to, czy suszysz wysokiej jakości ramy okienne, meble czy instrumenty muzyczne, możesz zaufać naszej zaawansowanej technologii i specjalistycznej wiedzy, aby stworzyć optymalne środowisko o niskiej wilgotności względnej, zapobiegając powrotowi wilgoci. Firma Munters gwarantuje, że Twoje cenne produkty drewniane będą właściwie wysuszone i chronione przed uszkodzeniem.