Ograniczanie wilgotności na statkach
Walka z wilgocią na pokładzie nie ma końca, zwłaszcza na morzu, gdzie wysokie zasolenie podnosi ryzyko korozji. Można jednak zyskać przewagę w tej walce dzięki oferowanym przez firmę Munters rozwiązaniom ograniczania wilgoci przeznaczonym do zastosowań morskich. Chroń statki i ich działalność dzięki naszym osuszaczom morskim, odmgławiaczom i nie tylko.
Zastosowania morskie
Zabezpieczanie zbiorników i urządzeń przed korozją
Warunki morskie stanowią wyzwanie dla wszystkich statków, niezależnie od ich wielkości. Wilgotność względna pozostaje zawsze wysoka, a obecność soli podnosi ryzyko korozji. Stała wilgoć nie tylko zagraża kadłubowi, ale także może powodować rdzewienie kabli, czujników, podsystemów napędowych i innych elementów. To oznacza kruchość, większą podatność na siły skręcające oraz obniżoną odporność elektryczną, co podnosi ryzyko awarii mechanicznych lub elektronicznych.
Korzyści:
- Efektywne energetycznie usuwanie wilgoci
- Mniej konserwacji i zamian
- Dłuższy czas działania i większa niezawodność
Ochrona efektywności silnika
Silnik stanowi serce każdej jednostki pływającej, zarówno statku, jak i łodzi rekreacyjnej. Jego efektywność zależy od suchego i czystego powietrza, jednak wilgoć i zanieczyszczenia mogą łatwo dostać się do wnętrza. Tradycyjne metody, takie jak standardowe żaluzje, wentylatory i łabędzie szyje, niewiele robią, aby zapobiec przedostawaniu się szkodliwej wilgoci do maszynowni.
Korzyści:
- Najlepsze warunki pracy silnika
- Rzadsza wymiana filtrów
- Minimalna konserwacja silnika
Zabezpieczenie ładunku i paliwa przed pleśnią
W miejscach, gdzie pojawia się wilgoć, istnieje ryzyko rozwoju pleśni i bakterii. Na morzu zarówno ładunek, jak i paliwo mogą ulec kondensacji i wnikaniu wody. Na kontenerowcach, masowcach i tankowcach nawet ciężar ładunku może prowadzić do wilgotności, co skutkuje „opóźnieniem temperatury”, gdy statek przemieszcza się między dniem a nocą lub różnymi strefami klimatycznymi.
Korzyści:
- Duża integralność ładunku
- Mniejsze ryzyko związane z operacją
- Unikanie drogich strat paliwa
Szybsze przeładunki
Ruch w porcie stanowi klucz do zysków dla chemikaliowców oraz innych rodzajów tankowców. Kiedy trzeba wyczyścić zbiorniki ładunkowe przed załadunkiem nowego ładunku, czas suszenia generuje wysokie koszty. Używając osuszaczy morskich firmy Munters, można efektywnie przyspieszyć osuszanie zbiorników ładunkowych, unikając jednocześnie drogiego i energochłonnego ogrzewania.
Skontaktuj się z Munters, aby porozmawiać o naszych produktach do osuszania morskiego i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie.
Korzyści:
- Przyspieszone suszenie po umyciu zbiornika
- Najlepsze warunki dla nowego ładunku
- Opłacalna efektywność
Popraw atmosferę na pokładzie
Komfortowe i zdrowe otoczenie jest równie istotne na morzu, jak w każdym innym miejscu. Na statkach wycieczkowych, jachtach oraz łodziach rekreacyjnych stanowi to nieodłączny element przeżycia. Na statkach towarowych, obiektach użyteczności publicznej, platformach na morzu i innych miejscach, odgrywa kluczową rolę w operacjach. Uzyskanie czystego powietrza i odpowiedniej wilgotności stanowi jednak wyjątkowe wyzwanie na pokładzie.
Korzyści:
- Lepsze doświadczenia na pokładzie
- Zalety zdrowotne dla załogi oraz pasażerów
- Wydłużona trwałość urządzeń i akcesoriów
Optymalizacja procesów w stoczni
Wilgoć obecna w powietrzu może utrudniać osiągnięcie zamierzonych rezultatów podczas budowy nowych obiektów lub prac konserwacyjnych w stoczni. Podczas piaskowania lub malowania może to bezpośrednio powodować kondensację i korozję. Może jednak także prowadzić do defektów wykończenia lub ukrytych wad funkcjonalnych, ponieważ farba i inne powłoki potrzebują niskiej wilgotności, aby prawidłowo związać się z powierzchnią.
Korzyści:
- Obniżone ryzyko korozji
- Wykończenie o wysokiej jakości
- Jednorodne cechy powłoki
Redukcja emisji spalin
Wraz z rosnącym naciskiem na ochronę środowiska, zielone ambicje i nowe przepisy morskie zmieniają sposób funkcjonowania statków. Oczyszczanie gazów spalinowych to skuteczna metoda redukcji emisji tlenków siarki (SOx), a liczne statki są już wyposażone w skrubery. Munters dostarcza dostawcom usług oczyszczania gazów spalinowych istotne komponenty do systemów skruberów, takie jak odmgławiacze i materiały uszczelniające.
Skontaktuj się z firmą Munters, aby porozmawiać o naszych produktach do oczyszczania gazów spalinowych i znaleźć dla siebie najlepsze rozwiązanie.
Korzyści:
- Małe spadki ciśnienia
- Stabilność procesu
- Najlepsza absorpcja
Produkty - Środowisko morskie
Przykłady zastosowań i najważniejsze cechy
„Nasza wizja zakłada budowanie statków wyróżniających się technologią, wydajnością i bezpieczeństwem, dlatego potrzebujemy najlepszych dostawców, którzy podzielają tę samą wizję dla swojego sprzętu, jak my dla naszych statków. Rozwiązanie Munters w pełni nas satysfakcjonuje, ponieważ nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych zauważyliśmy, że odcinki kanałów za zamontowanymi odmgławiaczami były całkowicie suche”.
Co zyskujesz dzięki Munters

Munters oferuje usługi, które wydłużają żywotność sprzętu
Zespół serwisowy Munters wspiera Cię przez cały okres użytkowania Twoich urządzeń. Nasi wykwalifikowani technicy mogą zademonstrować, jak unikać nieplanowanych przestojów, strat w produkcji, obniżenia jakości produktów, nadmiernego zużycia energii oraz nieprzewidzianych kosztów. Chronimy inwestycje, urządzenia oraz przede wszystkim spokój ducha.

Uzyskaj wsparcie
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży osuszania i nawilżania, Munters wie, co jest potrzebne, aby zapewnić klientom doskonałe rozwiązania w zakresie kontroli klimatu.
Poprowadzimy Cię przez cały proces - od wyboru najlepszego rozwiązania dla Twoich potrzeb po pomoc w utrzymaniu prawidłowego działania urządzeń Munters.