Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.
Optymalizacja procesów produkcyjnych, zapobieganie korozji oraz obniżenie kosztów operacyjnych
Niekontrolowana wilgotność prowadzi do problemów z kondensacją i korozją, uszkodzeń powłok malarskich i lakierniczych oraz niewiarygodnych warunków testowych. Munters oferuje rozwiązania, które umożliwiają branży motoryzacyjnej kontrolowanie temperatury i wilgotności zgodnie z dokładnymi wymaganiami.
Zarządzanie czynnikami środowiskowymi, takimi jak temperatura i wilgotność, stanowi kluczowy element dla sektora motoryzacyjnego. Osuszacz samochodowy Munters, redukcja LZO i wysokotemperaturowe odzyskiwanie energii powietrze-powietrze odgrywa kluczową rolę w produkcji oraz ochronie samochodów, części i wyposażenia, a także w zmniejszaniu emisji i redukcji kosztów operacyjnych.
Munters oferuje ekonomiczne i energooszczędne rozwiązania dla branży motoryzacyjnej, wytwarzane w naszym zakładzie z certyfikatem ISO 9001: 2008 i 14001. Możemy zaprojektować nasze systemy, aby spełniały określone wymagania i zastosowania.
Wykorzystanie w branży motoryzacyjnej
Kontrola wilgotności w procesach wytwórczych
Rozwiązania firmy Munters dotyczące osuszaczy powietrza dla przemysłu motoryzacyjnego efektywnie zapewniają stabilne warunki powietrza w pomieszczeniach, bez względu na warunki otoczenia i zewnętrzne. Wynikiem jest większa szybkość produkcji oraz lepsza spójność i jakość dzięki zapobieganiu problemom, takim jak kondensacja i korozja.
Producenci aut na całym globie używają urządzeń Munters, aby zapewnić optymalne warunki do laminowania, formowania, wtryskiwania, produkcji szyb samochodowych oraz wielu innych procesów produkcyjnych.
Skontaktuj się z firmą Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach dedykowanych dla branży motoryzacyjnej.
Korzyści:
- Całorocznie niezmienne zoptymalizowane procesy produkcyjne
- Unikanie kondensacji i kłopotów z korozją
- Szybsza produkcja
- Wysoka jakość
- Lepsza spójność
- Niższe koszty operacyjne w porównaniu z innymi metodami
Optymalizacja procesów malowania i powlekania
Osiągnięcie wysokiej jakości wykończenia oraz skrócenie czasu suszenia dzięki krótszym tunelom suszącym przy użyciu suchego powietrza w procesach gruntowania, malowania i powlekania.
Specyfikacje powłok często określają maksymalną wilgotność względną, która bywa trudna do osiągnięcia w wilgotnych miesiącach letnich, co skutkuje przedwczesnymi uszkodzeniami, takimi jak pęknięcia i pęcherze. Dzięki wykorzystaniu technologii Munters do regulacji wilgotności i temperatury, jakość procesów malowania i powlekania utrzymuje się na stałym poziomie przez cały rok, minimalizując kosztowne przestoje w produkcji. Poprawa ogólnej konsystencji suszenia zmniejsza liczbę poprawek, co obniża koszty produkcji.
Ponadto oczyszczanie powietrza wywiewanego z kabiny lakierniczej, zawierającego lotne związki organiczne (LZO), w tym rozpuszczalniki, można skutecznie zrealizować przy użyciu systemów koncentratorów z rotorem Munters Zeol. System skupia dużą ilość spalin z niskim stężeniem LZO w małym, skoncentrowanym strumieniu, który następnie niszczy w ekonomiczny sposób w utleniaczu.
Wysokotemperaturowe wymienniki ciepła Munters odzyskują energię cieplną z procesów o dużym zużyciu energii, takich jak redukcja oparów z kabiny lakierniczej, w temperaturach sięgających 1093°C (2000°F). Energię można odzyskać i zwrócić jako osuszone powietrze procesowe, użyć do wstępnego podgrzewania powietrza do spalania albo wykorzystać do ogrzewania zakładu lub biura.
Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się o naszych rozwiązaniach dla branży motoryzacyjnej.
Korzyści:
- Lepsza i bardziej stabilna jakość
- Krótsze czasy schnięcia
- Niższe emisje
- Zwiększona wydajność energetyczna
- Bardziej komfortowe warunki pracy
Symulowanie warunków środowiskowych do testowania
Testowanie i pomiary silników, zespołów oraz gotowych pojazdów stanowią kluczowe punkty kontrolne w procesie produkcyjnym. Stacje testowe, w tym tunele aerodynamiczne, komory środowiskowe i bezechowe, potrzebują precyzyjnych warunków środowiskowych, aby zagwarantować dokładność i powtarzalność pomiarów wydajności oraz spełnienie celów jakościowych.
Rozwiązania firmy Munters dotyczące osuszaczy do testów motoryzacyjnych pozwalają producentom na symulowanie dowolnych punktów rosy w środowisku, nawet do -70°C (-94°F).
- Testy uruchomienia w warunkach gorących i zimnych
- Analiza efektywności systemów grzewczych i klimatyzacyjnych
- Testy dotyczące odszraniania i odparowywania przedniej szyby oraz okien przednich
- Ocena funkcjonalności, trwałości i ocena strukturalna w warunkach ekstremalnych
- Analiza efektywności elementów i surowców
- Kontrolowane „kąpiele” termiczne oraz ocena nasłonecznienia
Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się o naszych rozwiązaniach dla branży motoryzacyjnej.
Korzyści:
- Stałe i kontrolowane warunki otoczenia
- Zmodernizowane pomiary efektywności
- Wysoka jakość
- Niższe koszty operacyjne w porównaniu z innymi metodami
Badanie emisji gazów spalinowych
Wytwórcy aut starają się zmniejszyć zanieczyszczenia powstające w wyniku emisji spalin do atmosfery. Technologia osuszania opracowana przez firmę Munters umożliwia dostarczanie precyzyjnie określonego powietrza rozcieńczającego, oczyszczonego w ustalonych temperaturach i przy niskiej wilgotności, co pozwala na uzyskiwanie wiarygodnych pomiarów najniższych emisji.
System umożliwia regulację przepływu powietrza, co pozwala na przeprowadzanie testów zgodnie z określonymi wymaganiami. Standardowe testy do rozwoju i certyfikacji produktów mogą symulować warunki letnie i zimowe.
Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się o nasze rozwiązania dla branży motoryzacyjnej.
Korzyści:
- Stałe i kontrolowane warunki testowe
- Zmodernizowane pomiary emisji
- Niższe koszty operacyjne w porównaniu z innymi metodami
Zabezpieczenie pojazdów oraz ich elementów w trakcie magazynowania i przewozu
Samochody oraz elementy podatne na wilgoć - w tym części metalowe, panele wewnętrzne, wykończenia, elektronika i surowce - są zagrożone pleśnią i korozją, co skutkuje marnotrawstwem i odrzucaniem części niespełniających standardów. Odpowiednie przechowywanie i transport części samochodowych w środowisku o niskiej wilgotności, które zapewniają osuszacze Munters, mogą zapobiec rozwojowi pleśni i korozji.
Nawiąż kontakt z Munters, aby dowiedzieć się o naszych rozwiązaniach dla branży motoryzacyjnej.
Korzyści:
- Efektywne utrzymanie samochodów i ich części
- Kontrola klimatu przez cały rok
- Niższe koszty operacyjne w porównaniu z innymi metodami
Wykorzystanie nawilżania w branży motoryzacyjnej
Dokładne monitorowanie wilgotności może znacząco usprawnić różnorodne procesy w branży motoryzacyjnej, co w efekcie podnosi efektywność produkcji oraz jakość wyrobów. Munters dostarcza rozwiązania nawilżania dostosowane do specyficznych wymagań, aby sprostać wyzwaniom w kabinach lakierniczych, na pokładach szlifierskich oraz w środowiskach testowania silników.

Lakierowanie w branży motoryzacyjnej stanowi wyzwanie ze względu na bardzo wysokie wymagania dotyczące jakości oraz efektywności. Niska wilgotność na zewnątrz zimą może prowadzić do problemów w produkcji, takich jak wzrost zapylenia lub trudności związane z elektrycznością statyczną. Rozwiązania nawilżania Munters eliminują te trudności, nawilżając powietrze do idealnego poziomu, co gwarantuje jednolity kolor, równomierne nakładanie farby i mniejszą ilość zanieczyszczeń.
Zachowanie odpowiedniej wilgotności względnej w pomieszczeniach szlifierskich jest kluczowe dla redukcji pyłu oraz minimalizowania nagromadzenia ładunków elektrostatycznych. Systemy nawilżania Munters efektywnie zapobiegają osadzaniu się pyłu lakierniczego na karoserii, co skraca czas szlifowania i podnosi jakość wykończenia.
Podczas testów emisji spalin należy zawsze spełniać surowe wymagania dotyczące kontroli temperatury i wilgotności. Systemy nawilżania Munters zapewniają precyzyjną kontrolę i niezawodność, umożliwiając dokładne warunki testowania.
Korzyści z systemu nawilżania oferowanego przez firmę Munters:
- Uniemożliwia osadzanie się pyłu z powietrza na powierzchni karoserii.
- Redukuje nagromadzenie ładunków elektrostatycznych, co podnosi efektywność produkcji.
- Utrzymanie integralności farby wodnej
- Precyzyjna kontrola wilgotności podczas testów emisji spalin
- Poprawa warunków pracy w celu promowania dobrego samopoczucia pracowników