Osuszacze do suchych pomieszczeń zasilane bateriami litowo-jonowymi gwarantują optymalne warunki produkcyjne
Bez względu na to, czy mowa o małym laboratorium badawczo-rozwojowym, mikrośrodowisku, czy dużym zakładzie produkcyjnym, można osiągnąć optymalną kontrolę wilgotności i zwiększyć produkcję akumulatorów litowo-jonowych dzięki rozwiązaniom firmy Munters dotyczącym osuszania suchych pomieszczeń.
Nie wszystkie baterie są wytwarzane w ten sam sposób
Zapotrzebowanie na akumulatory litowo-jonowe dynamicznie rośnie. Od samochodów hybrydowych i elektrycznych, przez telefony komórkowe, po laptopy i sprzęt medyczny, wytwórcy akumulatorów muszą zwiększać pojemność, jednocześnie tworząc baterie o większej trwałości i szybszym ładowaniu.
Kontrola wilgotności przy niskim punkcie rosy w suchych pomieszczeniach produkcyjnych akumulatorów jest kluczowe dla zagwarantowania najwyższej jakości produkcji akumulatorów litowo-jonowych, wydłużenia czasu sprawności oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Osuszacze do suchych pomieszczeń firmy Munters oferują efektywną i nieprzerwaną kontrolę wilgotności, zapewniając niezawodne działanie przez cały rok. Osuszacze do suchych pomieszczeń firmy Munters, osiągające punkty rosy od -40°F do -94°F [-40°C do -70°C] lub niższe, obniżają koszty energii nawet o 30% i doskonale nadają się do produkcji akumulatorów litowo-jonowych.