Kontrola klimatu w celu zwiększenia jakości produkcji i wydłużenia trwałości samolotów

Kontrola klimatu odgrywa istotną rolę w przemyśle lotniczym, oddziałując na jakość oraz trwałość samolotów i ich części. Munters oferuje różnorodne, efektywne energetycznie rozwiązania klimatyczne dla lotnictwa cywilnego oraz przemysłu kosmicznego.

Wilgotność i temperatura bezpośrednio wpływają na dostępność, jakość oraz stan systemów, sprzętu i komponentów lotniczych, a także na koszty ich konserwacji, napraw i wymiany.

Firma Munters dostarcza rozwiązania do osuszania i nawilżania, aby optymalizować poziomy wilgotności, systemy wentylacji oraz redukcji lotnych związków organicznych (LZO), co pomaga stworzyć najlepsze warunki klimatyczne w systemach lotniczych i zminimalizować emisje.

Firma Munters, dzięki międzynarodowemu zespołowi specjalistów, oferuje przemysłowi lotniczemu rozwiązania, które korzystnie wpływają na jego działalność, gwarantując właściwe warunki klimatyczne oraz szybki zwrot z inwestycji.

Jak to działa?

  • Pakietowy system, który można dostarczyć bezpośrednio na miejsce.
  • Elastyczność – urządzenia można kupić lub wynająć na krótki albo długi okres.

Zastosowania w lotnictwie cywilnym i sektorze kosmicznym

Poprawa jakości produkcji

Produkcja w przemyśle lotniczym wymaga szczególnych warunków klimatycznych w pomieszczeniach. Na przykład materiały kompozytowe wymagają odpowiedniej kontroli klimatu w celu regulacji jakości i szybkości utwardzania. Dzięki grupie specjalistów od kontroli klimatu firma Munters dostarcza różnorodne, sprawdzone i energooszczędne rozwiązania wpływające na proces produkcyjny.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej bogatej oferty rozwiązań do kontroli klimatu dla lotnictwa cywilnego i sektora kosmicznego.

Korzyści:

  • Lepsza i bardziej stabilna jakość
  • Krótszy czas produkcji
  • Bardziej komfortowe warunki pracy

Przyspieszenie procesów malowania samolotów

Minimalizowanie warunków elektrostatycznych podczas malowania samolotów jest istotna, aby uniknąć nierównej grubości farby oraz niskiej jakości wykończenia. Munters dostarcza sprawdzone technologie osuszania, wentylacji oraz redukcji LZO, aby zapewnić odpowiedni klimat i ograniczyć emisje podczas malowania lotniczego.

Od lat dostarczamy przemysłowe rozwiązania do kontroli klimatu także organizacjom takim jak NASA i ESA.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej bogatej oferty rozwiązań do kontroli klimatu dla lotnictwa cywilnego i sektora kosmicznego.

Korzyści:

  • Spójniejsza jakość
  • Krótsze czasy schnięcia
  • Ograniczone emisje
  • Bardziej komfortowe warunki pracy

Ochrona urządzeń

Samoloty lub ich systemy i komponenty korzystają z kontroli wilgotności, zmniejszając ryzyko korozji i kosztownych awarii elektronicznych w awionice i innych systemach. Częstą przyczyną problemów związanych z wilgotnością jest absorpcja wilgoci przez warstwy izolacyjne podczas lotu. W wyniku tego mikroklimat wewnątrz samolotu ma wpływ na korozję strukturalną w kabiny ciśnieniowej oraz na działanie sprzętu wrażliwego na wilgoć i interfejsów kabli i złączy.

Munters dostarcza także rozwiązania do osuszania do programów kosmicznych. ESA często transportuje komponenty do miejsca startu w Kourou w Gujanie Francuskiej w osuszonych kontenerach. To gwarantuje, że jakość komponentów jest zachowana podczas transportu i przechowywania, aż do momentu ich zamontowania w systemie startowym Ariane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnorodnych rozwiązań do kontroli klimatu dla lotnictwa cywilnego i przemysłu kosmicznego, skontaktuj się z firmą Munters.

Korzyści:

  • Przeciwdziałanie kondensacji, pleśni i korozji
  • Ochrona awioniki i układów elektrycznych
  • Obniżenie kosztów konserwacji

Ochrona samolotów podczas postoju

Osuszanie zabezpiecza samoloty podczas postoju przed uszkodzeniami wynikającymi z wilgoci, zarówno krótkotrwałymi, jak i długotrwałymi, oraz gwarantuje gotowość operacyjną linii lotniczych i lotnisk na całym świecie. W wyniku pandemii Covid-19 wiele samolotów miało dłuższe przestoje i teraz grozi im znaczne ryzyko kosztownych uszkodzeń spowodowanych problemami z wilgocią, takimi jak kondensacja, pleśń i korozja.

Właściciele flot, samolotów, regionalne i krajowe linie lotnicze oraz centra serwisowe na lotniskach zyskują dzięki zapewnieniu rozwiązania do kontroli klimatu odpowiadającego ich potrzebom. Firma Munters posiada szerokie międzynarodowe doświadczenie w konserwacji samolotów wojskowych oraz cywilnych podczas postoju.

Rozwiązania osuszające Munters, stosowane do ochrony wnętrza samolotu podczas postoju, redukują i kontrolują wilgotność w kabinie. Zachowanie niskiej wilgotności względnej bez względu na zmieniające się warunki otoczenia zabezpiecza siedzenia kabiny, wykładziny oraz układy elektroniczne przed uszkodzeniami wywołanymi wilgocią.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnorodnych rozwiązań do kontroli klimatu dla lotnictwa cywilnego i przemysłu kosmicznego, skontaktuj się z firmą Munters.

Korzyści:

  • Ograniczenie drogich i zbędnych prac konserwacyjnych przy samolotach
  • Zapobieganie często nieodwracalnym uszkodzeniom wewnętrznej struktury samolotu
  • Ochrona przed korozją i uszkodzeniami układów awioniki i elektrycznych
  • Pomoc w zapewnieniu, by samoloty na ziemi były w razie potrzeby gotowe do lotu

Poprawa klimatu na pokładzie

Firma Munters zintegrowała swoje technologie i komponenty z czołowymi produktami CTT Systems do kontroli wilgotności. System Cair firmy CTT nawilża wyjątkowo suche kabiny samolotów, tworząc komfortowy klimat dla pasażerów i załogi. System suszenia strefowego CTT przeciwdziała niepożądanemu obciążeniu wynikającemu z kondensacji wewnątrz zewnętrznej powłoki samolotu oraz wchłanianiu wilgoci przez warstwy izolacyjne.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej bogatej oferty rozwiązań do kontroli klimatu dla lotnictwa cywilnego i sektora kosmicznego.

Korzyści:

  • Lepsze warunki pracy dla załogi
  • Zwiększony komfort klimatyczny w kabinie dla podróżnych
  • Obniżenie kosztów konserwacji

Ochrona turbin przez osuszanie

Ochrona wnętrza samolotu

Produkty – Lotnictwo cywilne i kosmonautyka

ComDry NX

Osuszacze przenośne

EC Cool

Bezpośrednie chłodnice ewaporacyjne i nawilżacze

Zintegrowany system zeolitowy (IZS)

Ograniczanie zanieczyszczeń i redukcja emisji LZO

Seria M

Osuszacze przenośne

Co zyskujesz dzięki Munters