Osuszanie w celu przechowywania i zabezpieczania sprzętu wojskowego

Właściwe przechowywanie jest kluczowe dla zachowania sprawności sprzętu obronnego oraz redukcji kosztów jego konserwacji. Rozwiązania Munters w zakresie magazynowania wojskowego wspierają ochronę pojazdów oraz systemów wojskowych na całym świecie.

Zmniejszenie wilgotności stanowi ekonomiczny sposób na zapewnienie funkcjonalności i dostępności sprzętu wojskowego. Kontrola wilgotności chroni powierzchnie metalowe przed korozją oraz powstrzymuje rozwój pleśni i grzybów na przedmiotach wykonanych z materiałów organicznych. Ponadto spowalnia lub zapobiega degradacji związków chemicznych w amunicji, co optymalizuje jej trwałość.

Zastosowania w pojazdach i systemach wojskowych

Sprzęt lądowy

Typowe zastosowania obejmują przechowywanie głównych czołgów bojowych, pojazdów opancerzonych i nieopancerzonych, a także sprzętu wojskowego w magazynach w koszarach lub podczas misji. Obejmują również ochronę mobilnych schronów, kontenerów i przedmiotów, takich jak okulary, czujniki, systemy radarowe, rakiety, stanowiska dowodzenia i kontroli oraz amunicja przechowywana w magazynach lub kontenerach.

Wyposażenie okrętów

Typowe zastosowania obejmują przygotowywanie do długotrwałego postoju okrętów z uzbrojeniem i systemami platformowymi, takimi jak przekładnie i osłony anten radiolokatorów, a także ochronę aktywnego uzbrojenia okrętowego, czujników, systemów komunikacyjnych i amunicji.

Sprzęt lotniczy

Zastosowania zazwyczaj obejmują ochronę wnętrza statku powietrznego. Na pokładzie tych samolotów zainstalowano systemy kontroli klimatu Munters: Samoloty C-130 Hercules, P-3 Orion i NATO E-3A AWACS, samoloty myśliwskie, takie jak myśliwco-bombowce JAS-39 Gripen i Tornado, śmigłowce i bezzałogowe pojazdy powietrzne, czyli drony.

Systemy kontroli klimatu Munters tworzą magazyny o wilgotności charakterystycznej dla pustyni Arizony, bez znacznych wahań temperatury, co umożliwia ekonomiczne przechowywanie w hangarach, wzmocnionych schronach samolotowych (HAS) i osłoniętych miejscach. Dostępna jest również ochrona sprzętu pomocniczego, w tym przechowywanej amunicji, pakietów z paskami i flarami.

Firma Munters, mając na koncie ponad 20,000 instalacji wojskowych, posiada duże doświadczenie w dostarczaniu efektywnych rozwiązań ochronnych dla sił zbrojnych na całym świecie.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej bogatej oferty rozwiązań do kontroli klimatu, które chronią pojazdy i systemy wojskowe.

Korzyści:

  • Zapobieganie kondensacji, korozji i pleśni
  • Ochrona układów elektrycznych i awioniki
  • Efektywność kosztowa (brak konieczności podnoszenia temperatury)
  • Obniżenie kosztów konserwacji
  • Wysoka dostępność

Ochrona dla sprzętu i systemów wojskowych

Według badań prowadzonych przez Szwedzką Administrację Materiałów Obronnych (FMV), Gwardię Narodową USA i Departament Rezerw Armii USA wykazały, że inwestycje w kontrolę wilgotności systemów uzbrojenia przynoszą zwrot z inwestycji w ciągu kilku miesięcy dzięki wyższej dostępności i niższym kosztom konserwacji. Dzięki rozwiązaniom osuszającym Munters suche powietrze całkowicie otacza materiał lub jeśli nie jest to możliwe, jest wdmuchiwane do krytycznych obszarów całego systemu lub obiektu. Metodę tę można zastosować do przechowywanych przedmiotów i obiektów, a także do aktywnego sprzętu używanego codziennie.

Produkty - Pojazdy i systemy wojskowe

ComDry NX

Osuszacze przenośne

EC Cool

Bezpośrednie chłodnice ewaporacyjne i nawilżacze

Zintegrowany system zeolitowy (IZS)

Ograniczanie zanieczyszczeń i redukcja emisji LZO

Seria M

Osuszacze przenośne

Przykłady zastosowań i najważniejsze cechy

Co zyskujesz dzięki Munters