Kontrola klimatu, odzyskiwanie energii oraz technologie czystej energii

Chociaż firma Munters jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna dzięki swoim rozwiązaniom dotyczącym osuszania, oferuje także różnorodne rozwiązania w dziedzinie kontroli klimatu, odzyskiwania energii oraz czystych technologii dla kluczowych procesów produkcyjnych w sektorze komercyjnym i przemysłowym.

Ogólne zastosowania przemysłowe

Zapobieganie korozji, grzybom i pleśni

Niska wilgotność względna w pomieszczeniach zapobiega kondensacji, która może prowadzić do korozji, pleśni i zagrzybienia. Podgrzewanie powietrza, aby zachować właściwy poziom wilgotności względnej, marnuje energię. Osuszacze sorpcyjne Munters eliminują wilgoć i utrzymują odpowiedni poziom wilgotności względnej bez podnoszenia temperatury, co pozwala na znaczne oszczędności energii w zastosowaniach przemysłowych.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszych różnorodnych rozwiązaniach dotyczących kontroli klimatu dla wszelkich typów produkcji.

Korzyści:

  • Chroni przed pleśnią i korozją
  • Ochrona układów elektrycznych
  • Obniża wydatki na energię bez podnoszenia temperatury
  • Niższe koszty utrzymania
  • Gwarantuje wygodniejsze warunki pracy

Poprawa jakości powietrza i warunków pracy

Zanieczyszczenia, takie jak kurz, pyłki, pleśń i lotne związki organiczne (LZO), pogarszają jakość powietrza w pomieszczeniach (IAQ). Długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach o niskiej jakości powietrza może prowadzić do przewlekłych chorób układu oddechowego, w tym astmy.

Zwiększenie wentylacji w budynkach bez pogorszenia poziomu wilgotności w pomieszczeniach stanowi wyzwanie. Munters stosuje dwie uznane technologie: odzysk energii, aby wyeliminować straty, oraz osuszanie adsorpcyjne, aby utrzymać poziomy wilgotności względnej w dopuszczalnym zakresie zgodnym z normami ASHRAE dotyczącymi komfortu w budynku. Ponadto Munters dostarcza zeolitowe koncentratory rotorowe, które charakteryzują się zarówno efektywnością kosztową, jak i energetyczną. Usuwają LZO z powietrza, jednocześnie polepszając warunki pracy oraz ogólne środowisko.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej bogatej ofercie rozwiązań do kontroli klimatu dla różnych typów produkcji.

Korzyści:

  • Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach
  • Podwyższony stopień wygody
  • Niższe koszty operacyjne
  • Spełnienie wytycznych ASHRAE

Idealne warunki do przechowywania

Nadmierna wilgoć stanowi jeden z kluczowych problemów właścicieli magazynów i przechowalni, szczególnie tych, które przechowują wrażliwe lub delikatne towary. Może to prowadzić do kosztownych i kłopotliwych uszkodzeń wielu często przechowywanych towarów, takich jak metale, proszki, żywność, elektronika i odzież, a także do zniszczeń wyposażenia magazynu.

Chociaż poprawa izolacji budynku może złagodzić problem, do utrzymania idealnego klimatu potrzebne jest długoterminowe rozwiązanie. Urządzenia osuszające Munters usuwają wilgotne powietrze na zewnątrz lub przekształcają wilgoć w wodę, co pozwala na utrzymanie przechowywanych towarów w idealnym stanie.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszych różnorodnych rozwiązaniach dotyczących kontroli klimatu dla wszelkich typów produkcji.

Korzyści:

  • Zabezpieczenie składowanych towarów i urządzeń
  • Przeciwdziałanie pleśni, bakteriom oraz korozji
  • Całoroczna regulacja klimatu wewnątrz pomieszczeń
  • Zagwarantowanie przyjaznych warunków klimatycznych dla osób korzystających z budynku
  • Obniżenie kosztów energii

Połączona kontrola temperatury i wilgotności

Producenci często muszą samodzielnie monitorować temperaturę oraz wilgotność. Przemysłowe systemy klimatyzacji Munters, które są energooszczędne, inteligentnie stosują technologię rotora sorpcyjnego do zarządzania różnymi kombinacjami kontroli temperatury i wilgotności.

Firma Munters oferuje zoptymalizowane przemysłowe systemy usuwania wilgoci oraz dedykowane systemy powietrza zewnętrznego (DOAS), które mogą dostarczać wyjątkowo suche powietrze, umożliwiając zarządzanie szczytowymi warunkami projektowymi w kontrolowanych przestrzeniach. Ponadto mogą działać przy niższej wydajności wejściowej, aby ograniczyć zużycie energii i zapewnić umiarkowane poziomy wilgotności powietrza nawiewanego w okresach, gdy obciążenie utajone w kontrolowanej przestrzeni jest mniejsze. Systemy utrzymują odpowiednią temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu, zapewniając jednocześnie dużą elastyczność w reagowaniu na znaczne zmiany tych parametrów w sposób oszczędzający energię.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszych różnorodnych rozwiązaniach dotyczących kontroli klimatu dla wszelkich typów produkcji.

Korzyści:

  • Dokładne sterowanie klimatem, dostosowane do wymagań
  • Największa elastyczność
  • Mniejsze wydatki na energię

Rozwiązania energooszczędne dla bardziej ekologicznych procesów

Firma Munters oferuje rozwiązania czystych technologii, które obejmują systemy eliminacji mgły i separacji cieczy od gazy, pomocne wszędzie tam, gdzie konieczne jest oddzielenie cieczy i gazów. Ponadto technologia wymiany masowej umożliwia separację składników chemicznych i ułatwia ekstrakcję cieczy, a redukcja LZO pozwala na usunięcie zanieczyszczeń z powietrza. Nowoczesne technologie poprawiają efektywność procesu, jednocześnie zmniejszając emisje.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby dowiedzieć się o naszych rozwiązaniach w dziedzinie czystych technologii dla różnych typów produkcji.

Korzyści:

  • Wiodąca wiedza branżowa
  • Zwiększenie wydajności produkcji i efektywności energetycznej
  • Niższe emisje
  • Zmniejsz swój ślad węglowy

Energooszczędne chłodzenie

Munters to globalny lider w zakresie technologii chłodzenia wyparnego. Nasze technologie chłodzenia wyparnego, zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego, są zrównoważone i energooszczędne, korzystając z naturalnych metod chłodzenia.

Rozwiązania Munters dotyczące chłodzenia wyparnego obejmują bezpośrednie chłodnice wyparne, gdzie ciekła woda zamienia się w parę i jest uwalniana do powietrza za pomocą specjalnie zaprojektowanej wkładki, co zapewnia chłodzenie adiabatyczne. Obejmują również pośrednie chłodnice wyparne, w których parująca woda chłodzi powietrze przepłukujące, gdy przepływa ono przez wymiennik ciepła, Technologie chłodzenia wyparnego, zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego, cechują się wyjątkową energooszczędnością, ponieważ nie wymagają użycia sprężarek w procesie chłodzenia.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby dowiedzieć się o naszych rozwiązaniach chłodzenia dla różnych typów produkcji.

Korzyści:

  • Wiodąca wiedza branżowa
  • Ekologiczny i oszczędzający energię
  • Pewność działania i ekonomiczność
  • Dostępne dla różnorodnych potrzeb chłodzenia

Produkty - Przemysł ogólny

Dodatkowe odmgławiacze

Typ łopatkowo-wirujący

AirC Connect

Akcesoria i sterowniki do automatyki

Ograniczniki złoża

Elementy wewnętrzne wieży

Kolektory / Tace do kominów

Kolektory/tace kominowe

Co zyskujesz dzięki Munters