Produkcja stali i cementu w sposób bardziej ekologiczny oraz ich efektywniejsze przechowywanie
Przemysł stalowy i cementowy nieustannie dążą do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko, redukując emisje i zwiększając efektywność energetyczną. Firma Munters przyczynia się do realizacji tych celów poprzez różnorodne zastosowania, od procesu odmgławiania do rozwiązań osuszania.
Wielu procesach przemysłowych kluczowe jest usuwanie oraz separacja cieczy i zanieczyszczeń. Odmgławianie, redukcja lotnych związków organicznych (LZO) oraz wychwytywanie dwutlenku węgla oferowane przez firmę Munters mają kluczowe znaczenie w zmniejszaniu strat i emisji chemikaliów, ochronie delikatnych urządzeń oraz minimalizowaniu szkodliwych zanieczyszczeń i rozpuszczalników w gazach.
Rozwiązania wysokotemperaturowe do odzyskiwania energii powietrze-powietrze to kolejna dziedzina, w której Munters może wspierać producentów stali i cementu w poprawie efektywności energetycznej ich działalności. Munters, z ponad 100 000 udanych instalacji, posiada doświadczenie i wiedzę na temat potrzebnych Ci zastosowań.
Stal i cement należy przechowywać w suchych warunkach. W innym przypadku stal rdzewieje, a cement zastyga. Przemysłowe rozwiązania osuszające firmy Munters zabezpieczają zarówno gotowe produkty w magazynie, jak i urządzenia osuszające, w tym sprężarki, turbiny oraz filtry wlotowe powietrza turbin gazowych.
Wykorzystanie w przemyśle stalowym i cementowym
Eliminacja i separacja cieczy oraz zanieczyszczeń
Producenci stali i cementu martwią się wyzwaniami dotyczącymi ograniczenia szkodliwych emisji, minimalizacji strat chemikaliów, oszczędzania energii przez eliminację cieczy w gazach palnych oraz ochrony urządzeń przed korozją. Aby rozwiązać te problemy, zazwyczaj trzeba użyć urządzeń do oddzielania cieczy od gazu w różnych dziedzinach przetwórstwa stali i cementu, takich jak:
- Wielkie piece
- Piece szybowe oraz obrotowe
- Linie wytrawiania
- Systemy redukujące
- Przetwarzanie gazu koksowniczego
Munters dostarcza kompleksowe rozwiązania dla branży stalowej i cementowej, umożliwiając osiągnięcie zamierzonych celów w przetwarzaniu oraz zrównoważonym rozwoju, jednocześnie radząc sobie z licznymi wyzwaniami technicznymi i ekologicznymi. Posiadamy wiedzę techniczną w zakresie projektowania urządzeń, dynamiki przepływu powietrza, zapewnienia wydajności separacji oraz dostawy, instalacji i uruchomienia systemu.
Oferujemy także systemy odzyskiwania energii powietrze-powietrze, które są na tyle wytrzymałe, aby sprostać wysokim temperaturom i wymagającym warunkom eksploatacji.
Korzyści:
- Zabezpieczenie kolejnych procesów i urządzeń przed korozją
- Redukcja zużycia energii w procesach niższego szczebla
- Pozyskiwanie cennych produktów
- Gwarancja stałej, wysokiej wydajności, nawet przy intensywnym obciążeniu cieczą
- Realizacja procesów z większymi prędkościami przy mniejszych średnicach urządzeń z zastosowaniem łopatkowego odmgławiacza.
Ochrona wrażliwych urządzeń
Kondensacja stanowi ciągłe wyzwanie w wielu branżach procesowych, zwłaszcza w obszarach o naturalnie wysokiej wilgotności. Jeśli nie ma kontroli, kondensacja może pojawić się na ważnych elementach, takich jak sprężarki i turbiny, co z czasem może powodować korozję. Może to wywołać uszkodzenia systemów rurowych i skutkować awarią konstrukcji. Gdy poziom wilgotności wzrasta, kondensacja może zakłócać działanie sprzętu elektronicznego, co prowadzi do nieplanowanych przestojów i konieczności całkowitego zamknięcia obiektu, aby przywrócić fabrykę do pracy.
Osuszacze Munters skutecznie kontrolują poziom wilgotności, co pozwala na oczyszczanie powietrza, ochronę wrażliwego sprzętu oraz wydłużenie żywotności obiektu.
Nawiąż kontakt z Munters, aby dowiedzieć się o naszej ofercie rozwiązań dla przemysłu stalowego i cementowego.
Korzyści:
- Zwiększona dostępność
- Efektywna ochrona kluczowych elementów i struktur
- Zabezpieczenie elektronicznych modułów sterujących
- Mniej kłopotów z prądem
- Obniżenie kosztów konserwacji
Kontrola wilgotności w przechowalniach stali i cementu
Stosowanie osuszania do przechowywania metali oraz proszków betonowych do cementu gwarantuje doskonałą jakość produktu i redukcję odpadów.
Podczas przechowywania metalowych produktów zimne powierzchnie mogą się „pocić”, co prowadzi do korozji metalu. Na metalowych powierzchniach osadza się cienka warstwa pary wodnej, dostarczając elektrolitów, które przyspieszają korozję. Utrzymywanie wilgotności względnej poniżej 50% w miejscu przechowywania zapobiega korozji, natomiast poziomy powyżej 60% pogarszają stan metalu. Cement jest bardzo podatny na wilgoć, ponieważ intensywnie ją pochłania i twardnieje jak kamień, co sprawia, że staje się nieprzydatny do celów budowlanych.
Ogrzewanie magazynów obniża wilgotność względną przez rozprężanie powietrza, co zwiększa jego zdolność do zatrzymywania większej ilości pary wodnej, jednak może to być kosztowne. Rozwiązania osuszania adsorpcyjnego Munters zazwyczaj eliminują parę wodną, będącą głównym powodem korozji, jednocześnie obniżając zużycie energii od 30% do 70%.
Skontaktuj się z firmą Munters, aby dowiedzieć się o naszych rozwiązaniach dotyczących osuszania magazynów stali i cementu.
Korzyści:
- Powoduje, że przechowywanie zużywa mniej energii
- Nie potrzebuje ogrzewania
- Chroni stal przed rdzewieniem i korozją
- Przeciwdziała twardnieniu betonu
- Gwarantuje kontrolę klimatu przez cały rok
Eliminacja LZO z powietrza wywiewanego
Systemy zeolitowego koncentratora rotorowego Munters stanowią czołową technologię w zakresie redukcji lotnych związków organicznych (LZO) i znajdują szerokie zastosowanie w przypadkach niskiego stężenia LZO. Jako pionierzy w tworzeniu hydrofobowego zeolitu do adsorpcji LZO, posiadamy ponad 200 systemów funkcjonujących w wielu z najbardziej renomowanych firm na świecie.
Systemy redukcji LZO Munters mogą osiągać skuteczność usuwania lotnych związków organicznych na poziomie ponad 95%, jednocześnie obniżając koszty paliwa nawet o 30-50% w porównaniu do samodzielnych utleniaczy.
Nawiąż kontakt z Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie rozwiązań dotyczących kontroli zanieczyszczeń i redukcji LZO dla branży stalowej i cementowej.
Korzyści:
- Stosowanie się do przepisów i unikanie kar
- Poprawa warunków pracy
- Korekta odniesień dotyczących zrównoważonego rozwoju
Redukcja emisji CO2 poprzez jego wychwytywanie
Redukcja emisji przez przechwytywanie i bezpieczne magazynowanie CO2 w podziemnych strukturach geologicznych. Czyste technologie oferowane przez firmę Munters, takie jak wymiana masowa i separacja cieczy od gazu, odgrywają kluczową rolę w procesie wychwytywania dwutlenku węgla w różnych sektorach przemysłu.
Możesz polegać na sprawdzonych rozwiązaniach firmy Munters, które wspomogą Twój projekt wychwytywania dwutlenku węgla – od fazy projektowej do eksploatacji. Pozwól, aby nasze wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalnego zespół projektowy i pomocniczy pracował dla Ciebie, podobnie jak dla wielu innych zadowolonych klientów na całym świecie. Munters uczestniczy w innowacyjnym projekcie w Norwegii, który po raz pierwszy w historii wdroży technologię wychwytywania dwutlenku węgla w przemyśle cementowym. Projekt dotyczy fabryki Norcem AS, wytwarzającej 1,2 miliona ton cementu rocznie.
Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się o naszych sprawdzonych rozwiązaniach dotyczących wychwytywania CO2 dla przemysłu stalowego i cementowego.
Korzyści:
- Najwyższej klasy wiedza specjalistyczna oraz personel wspierający
- Sprawdzone urządzenia
- Stosowanie się do przepisów i unikanie kar
- Lepsza reputacja w dziedzinie zrównoważonego rozwoju