Would you prefer to visit the website in this country and language?

Uzyskaj doskonały klimat

Rozwiązania osuszania Munters dla przemysłu spożywczego gwarantują doskonałą jakość produktów, oszczędność energii oraz zoptymalizowaną efektywność w zastosowaniach dotyczących żywności i napojów. Systemy kontroli klimatu w rolnictwie, które oferujemy, podnoszą wydajność oraz polepszają zdrowie i dobrostan zwierząt przy minimalnych kosztach.

Zastosowania w branży spożywczej i rolnictwie

Zoptymalizuj współczynnik konwersji wsadu (FCR)

Optymalizacja współczynnika konwersji wsadu (FCR) stanowi klucz do maksymalizacji zysków dla rolnika. Koszt paszy dla zwierząt to 60-70% całkowitych wydatków produkcyjnych, więc nawet drobne zmiany w FCR mogą znacząco wpłynąć na marże finansowe.

Munters koncentruje się na energooszczędnych systemach kontroli klimatu, wspierających optymalny wzrost i rozwój w hodowli drobiu, trzody chlewnej oraz produkcji mleka. Nasze systemy klimatyzacyjne wspierają utrzymanie odpowiednich warunków w pomieszczeniach, aby uzyskać zoptymalizowany współczynnik FCR. Dzięki różnorodnym produktom i technologiom aplikacji możemy dostosować klimat do specyficznych wymagań.

Kontroluj wilgoć w środowisku produkcyjnym

Efektywna kontrola kondensacji odgrywa kluczową rolę w projektowaniu i funkcjonowaniu zakładów przetwórstwa spożywczego. Zmniejszenie wilgoci w powietrzu pozwala obniżyć punkt rosy, uniknąć kondensacji oraz ograniczyć rozwój mikroorganizmów.

Kontrola temperatury nie jest wystarczająca, ponieważ niektóre mikroorganizmy mogą przetrwać skrajne warunki temperaturowe. Utrzymanie wilgotności poniżej 50% RH jest konieczne, aby zahamować rozwój drobnoustrojów i zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa z otoczką lipidową. Osuszanie Munters, poza higieną i regulacją temperatury, zapobiegnie rozwojowi bakterii i pleśni.

Zwiększenie higieny i bezpieczeństwa zatrudnionych osób

Kontrolowanie wilgotności względnej pozwala zapobiegać kondensacji oraz znacząco ograniczać rozwój pleśni i grzybów. Takie zorganizowane podejście może wspierać przestrzeganie przepisów higienicznych, takich jak HACCP, oraz zapewnić komfortowy, bezpieczniejszy i zdrowszy klimat dla pracowników. 

Chroń swoje finanse i dbaj o środowisko 

Osiągnij maksymalną efektywność energetyczną w kontroli wilgotności, korzystając z osuszacza adsorpcyjnego Munters. Materiał naszego rotora gwarantuje do 100% większą wydajność adsorpcji wody, a technologia Power Purge™ pozwala obniżyć zużycie energii nawet o 30%. Zaoszczędź pieniądze i ogranicz swój ślad węglowy z pomocą Munters.

Produkty - Artykuły spożywcze i rolnictwo

Dodatkowe odmgławiacze

Typ łopatkowo-wirujący

AirC Connect

Akcesoria i sterowniki do automatyki

AirProTec

Filtry powietrza świeżego

AIRSTEP

Ściana

Osiągnęliśmy znaczący wzrost wydajności oraz oszczędności energii na poziomie około pięciu milionów kWh rocznie. Jakość naszych czekoladowych soczewek wzrosła, ponieważ kolory są lepsze, gdy soczewki suszy się i poleruje osuszonym powietrzem zamiast ogrzanym. W ten sposób produkt zyskał dodatkową wartość oraz znaczną oszczędność energii.

Kent Egsgaard, Zarządca obiektu

Carletti

Co zyskujesz dzięki Munters

Munters oferuje usługi mające na celu poprawę operacji.

Rozwiązania firmy Munters dotyczące kontroli klimatu poprawiają efektywność pracy. Urządzenia i usługi Munters umożliwiają osiągnięcie wysokiej jakości produktu, efektywności energetycznej, zapobiegania pleśni, bezpieczeństwa pracowników oraz maksymalizacji czasu pracy.

Nawiąż z nami współpracę w obszarze specjalistycznych usług instalacyjnych, rozruchowych i uruchomieniowych, proaktywnych planów konserwacyjnych oraz indywidualnie dostosowanych umów serwisowych. Rozumiemy Twoje trudności, gwarantując efektywność operacyjną i zrównoważony rozwój, jednocześnie optymalizując wydajność sprzętu.

Powierz swoje potrzeby firmie Munters, która świadczy usługi na najwyższym poziomie, troszcząc się o perfekcję i satysfakcję klientów, jednocześnie zwiększając niezawodność i efektywność urządzeń do kontroli klimatu.

Specjalistyczne wsparcie dla działań

Munters zdaje sobie sprawę z problemów, z jakimi borykają się klienci z sektora spożywczego, takich jak brak wystarczających danych dotyczących efektywności urządzeń oraz duże zużycie energii. Dzięki niestandardowym rozwiązaniom w zakresie kontroli klimatu możemy poprawić wydajność operacyjną i zapewnić zrównoważone rezultaty.  

Zaufaj firmie Munters, oferującej znakomite wsparcie dla sprzętu do kontroli klimatu. Możesz na nas polegać dzięki naszemu zaangażowaniu w dążenie do doskonałości i zadowolenia klienta!