Całoroczne napoje o wysokiej jakości
Czy problemy z wilgocią oddziałują na Twój browar lub biznes związany z napojami? Systemy osuszania Munters mogą być pomocne. Usuń kondensację, aby polepszyć jakość napojów, zapewnić przyczepność etykiet oraz stworzyć bezpieczne i zdrowe środowisko produkcyjne. Doświadcz najwyższej jakości, skróconych czasów suszenia oraz jednolitych harmonogramów produkcji.
Zarządzanie wilgotnością jest kluczowe dla zachowania jakości produktu, efektywnego etykietowania butelek oraz bezpieczeństwa pracy na liniach produkcyjnych w browarach i zakładach produkujących napoje. Piwowarzy od dawna zmagają się z problemem pleśni i rozwojem bakterii. W tym momencie do akcji wchodzi Munters. Systemy osuszania stosowane w browarach i przy produkcji napojów redukują wilgotność powietrza, co zapobiega kondensacji, problemom z przyczepnością etykiet oraz rozwojowi pleśni i bakterii.
Wydajne osuszacze Munters dokładnie kontrolują wilgotność w browarach i zakładach produkcyjnych napojów. Nasze oddanie w kwestii kontroli wilgotności powietrza oraz zabezpieczania produktów czyni nas liderem w branży osuszania. Wybierz Munters, aby zapewnić bezpieczniejszy, bardziej wydajny i lepszej jakości proces produkcji piwa i napojów.
Zastosowania w browarnictwie i przetwórstwie napojów
Munters umożliwia maksymalną ekstruzję butelek na napoje.
Czy podczas ekstruzji napotykasz problemy z kondensacją wody na formach do butelek napojów? Pozwól, aby firma Munters Ci pomogła. Nasze systemy osuszania sorpcyjnego wtłaczają suche powietrze do obszaru formowania, co obniża temperaturę, przyspiesza czas cyklu i zwiększa ilość produktu na cykl.
Nasze rozwiązanie zapobiega kondensacji, zmniejsza potrzebę regeneracji form i utrzymuje stały harmonogram produkcji przez cały rok.
Korzyści z osuszania podczas ekstruzji butelek na napoje:
- Szybsze cykle - produkcja wzrasta nawet o 40%
- Ograniczona regeneracja form
- Produkcja nie zwalnia z powodu rdzy
- Nie stwierdzono uszkodzeń powierzchni wynikających z kondensacji
- Całoroczne, spójne plany produkcji
Poznaj najlepsze metody przetwarzania kawy rozpuszczalnej z Munters.
Podnieś przetwarzanie kawy rozpuszczalnej na wyższy poziom z Munters. Nasze metody osuszania gwarantują, że powietrze wdmuchiwane do wieży natryskowej utrzymuje stały, niski poziom wilgotności, niezależnie od sezonowych zmian. Dokładne monitorowanie wilgotności skraca czas suszenia, zmniejsza zużycie energii i podnosi jakość produktu.
Osuszacze Munters również zapobiegają ponownemu wchłanianiu wilgoci w końcowych etapach suszenia i chłodzenia, gwarantując, że kawa rozpuszczalna pozostanie sucha i w idealnym stanie aż do otwarcia opakowania przez konsumenta. Zaufaj firmie Munters, która dostarcza niezawodne i ciągłe źródło suchego powietrza do przetwarzania kawy. Zmodernizuj swój proces już teraz i zrób pierwszy krok w stronę bardziej udanej działalności kawowej.
Korzyści wynikające z osuszania w przetwórstwie kawy:
- Spójna jakość premium
- Skrócony okres suszenia
- Uniemożliwia ponowne pochłanianie wilgoci oraz przyklejanie się
- Niższe zużycie energii
Bezpieczne przechowywanie wina
Zachowanie właściwego poziomu wilgotności jest kluczowe dla przechowywania wina. Rozwiązania osuszania oferowane przez firmę Munters tworzą optymalne warunki w piwnicy z winami, chroniąc wino przed zepsuciem i utrzymując jego jakość. Nasza nowoczesna technologia eliminuje nadmiar wilgoci, gwarantując idealne warunki dla butelek.
Dziel i zwyciężaj
Munters namawia piwowarów do zastosowania strategii „dziel i zwyciężaj”, aby skutecznie kontrolować duże obciążenie wilgocią i chłodzeniem w piwnicach. W wielu sytuacjach obciążenie chłodnicze w dużych piwnicach przewyższa obciążenie wilgocią, co wymaga dostarczenia dużych ilości powietrza do regulacji temperatury w pomieszczeniu.
Osuszacze Munters osuszają jedynie tę ilość powietrza, która jest niezbędna do kontroli wilgotności, zamiast osuszać całe powietrze chłodzące, co przynosi wiele korzyści.
Zarządzaj piwnicą browaru i ulepszaj jakość piwa za pomocą nowatorskich rozwiązań Munters.
Korzyści
- Browary mogą używać licznych wentylatorów lub klimakonwektorów do chłodzenia pomieszczeń, mieszając suche powietrze w kanałach powrotnych.
- Wężownice działają na sucho, co eliminuje konieczność odszraniania chłodzących elementów.
- Wykorzystanie niskiego punktu rosy skutkuje mniejszymi średnicami kanałów w systemie osuszania sorpcyjnego.
- Systemy Munters, które są odporne na korozję, mają mniejsze rozmiary niż systemy osuszania cieczy, które muszą usuwać wilgoć ze 100% powietrza w piwnicy.