Brojlery

Aby maksymalnie wykorzystać paszę u kurcząt brojlerów hodowanych w zamkniętych pomieszczeniach, należy starannie to rozważyć. Te czynniki wpływają na optymalne żywienie wskaźniki konwersji: Właściwe i terminowe odżywianie, odpowiednie przechowywanie, skuteczne zarządzanie karmieniem, stały dostęp do czystej wody, optymalna temperatura i wentylacja oraz minimalny stres ptaków. Zarządzanie tymi czynnikami może poprawić wydajność paszy i ogólną wydajność wzrostu, zmniejszając koszty i zwiększając rentowność produkcji brojlerów.

Skontaktuj się z nami

Sposoby na maksymalizację konwersji paszy

  • Dostarczanie odpowiedniego pożywienia terminowo i w nienaruszonym stanie
  • Realizacja efektywnego zarządzania odżywianiem
  • Gwarantowanie nieprzerwanego dostępu do czystej wody
  • Zachowanie odpowiedniej temperatury i wentylacji
  • Zmniejszanie stresu u ptaków

Zapoznaj się z naszą wiedzą dotyczącą kurczaków brojlerów

Poprawa kontroli klimatu przy użyciu jednego panelu sterowania dla kurcząt brojlerów

Zgromadzenie wszystkich kluczowych parametrów kontroli klimatu, takich jak wentylacja, temperatura, wilgotność, jakość powietrza i poziom paszy, na jednym pulpicie nawigacyjnym może znacząco usprawnić i zoptymalizować funkcjonowanie fermy kurcząt brojlerów.

Jeden pulpit nawigacyjny, integrujący regulator Trio Poultry firmy Munters z urządzeniami do kontroli klimatu, oferuje pełną kontrolę nad środowiskiem kurnika w czasie rzeczywistym. Umożliwia to podejmowanie świadomych decyzji oraz dostosowywanie ustawień w zależności od wagi ptaków, współczynników konwersji wsadu i warunków środowiskowych. Zwiększa zdrowie ptaków, produktywność i rentowność, jednocześnie obniżając zużycie energii i ograniczając ilość odpadów.

 

Precyzyjne i skuteczne monitorowanie masy brojlerów

Precyzyjne wagi mają istotne znaczenie na fermach kurcząt brojlerów, pozwalając na dokładne i efektywne monitorowanie masy ptaków. Dokładne pomiary wagi pozwalają gospodarstwom na kontrolowanie zdrowia stada, zarządzanie ilością spożywanej paszy oraz przewidywanie momentu wprowadzenia ptaków na rynek.

 

Precyzyjne wagi i podajniki umożliwiają rolnikom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących działań, dostosowywanie spożycia paszy oraz utrzymywanie optymalnych współczynników konwersji wsadu, co skutkuje zdrowszymi ptakami, wyższą wydajnością i większą rentownością.

 

Monitoruj masę zwierząt dla poprawy wydajności produkcji

Najlepsze oprogramowanie do śledzenia współczynnika konwersji paszy (FCR) i łańcucha dostaw brojlerów

Amino firmy MTech Systems umożliwia śledzenie operacji produkcji brojlerów, przyrostu masy i FCR z domowego zacisza. Dzięki wbudowanym algorytmom sztucznej inteligencji precyzyjnie oblicza koszt za kilogram/funt, przewiduje jednorodność i precyzyjnie harmonogramy odłowu do transportu żywych ptaków.

Odkryj Amino od MTech Systems