Kontrola klimatu

Efektywne systemy kontroli klimatu są kluczowe dla zachowania zdrowia i wydajności kurcząt brojlerów. Te systemy kontrolują temperaturę, wilgotność, oświetlenie oraz wentylację, aby stworzyć optymalne warunki dla ptaków. Regulacja temperatury zapobiega obciążeniom cieplnym i wspiera wzrost, natomiast kontrola wilgotności przeciwdziała problemom oddechowym i zwiększa efektywność paszy. Odpowiednia wentylacja eliminuje nadmiar wilgoci, ciepła oraz amoniaku z powietrza, zmniejszając nagromadzenie szkodliwych cząstek stałych i zapewniając optymalną jakość powietrza.  

Zwiększ wydajność stada, tworząc warunki sprzyjające zdrowiu i dobrostanowi ptaków. 

Istotne elementy

Zwiększenie produkcji brojlerów poprzez dokładną kontrolę klimatu

Aby brojlery mogły osiągnąć optymalny wzrost i produkcję, konieczne jest dokładne zarządzanie czynnikami środowiskowymi, takimi jak temperatura, wilgotność, oświetlenie, wentylacja oraz cyrkulacja powietrza. Te czynniki mogą istotnie oddziaływać na zdrowie ptaków, efektywność konwersji wsadu oraz równomierny wzrost masy ciała. Stałe warunki klimatyczne pozwalają pisklętom na rozwinięcie odpowiedniej odporności, co prowadzi do znacznie niższego poziomu stresu.

Instalując precyzyjny kontroler drobiu Munters Trio Poultry Controller, hodowcy brojlerów mogą zagwarantować stabilne i kontrolowane warunki, wspierając swoje stada w osiągnięciu pełnego potencjału genetycznego. Efektywna kontrola klimatu odgrywa kluczową rolę w maksymalizacji przyrostu masy ciała, obniżeniu kosztów oraz utrzymaniu zdrowej i zrównoważonej pracy od wylęgu do zbiorów.

Zachowanie komfortowych warunków dla brojlerów w kurnikach

Strefa komfortu to zakres temperatur, w którym ptaki mogą utrzymać stałą temperaturę ciała przy minimalnym wysiłku. Na tę strefę temperatury wpływają także poziom karmienia oraz warunki mieszkaniowe. Gdy temperatura przekroczy strefę komfortu, ptaki zaczną dyszeć i zmieniać pozycję ciała, co wpłynie na ich zachowanie. Kiedy temperatura obniży się poniżej strefy komfortu, ptaki zmienią pozycję ciała i zbliżą się do siebie.

Kiedy jest im za ciepło, doświadczają obciążenia cieplnego. Gdy temperatura spada, ptaki jedzą więcej paszy, ale muszą zużywać więcej energii z pożywienia, aby utrzymać ciepłotę ciała. Gdy temperatura staje się za wysoka, zmniejszają ilość spożywanej paszy, aby zredukować wytwarzanie ciepła. Właściwa wentylacja zapobiega nagromadzeniu się ciepła i utrzymuje ptaki w optymalnej strefie efektywności.

Zarządzaj swoimi farmami przy użyciu naszych narzędzi cyfrowych

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Zwiększenie efektywności energetycznej dzięki odzyskiwaniu energii

Munters Heat-X Rotate, kompaktowy wymiennik ciepła powietrze-powietrze, odzyskuje ciepło odpadowe z powietrza wywiewanego w kurnikach i chlewniach. W odróżnieniu od innych rozwiązań, Heat-X Rotate nie potrzebuje wstępnej filtracji i cechuje się niskimi stratami ciśnienia. Posiada także w pełni automatyczne czyszczenie rotora, masę akumulacyjną zabezpieczoną tworzywem sztucznym przed korozją oraz certyfikowaną przez Eurovent moc wyjściową. Jest kompaktowy, nadaje się do transportu ciężarówką i praktycznie eliminuje problemy z zamarzaniem. System zapewnia wysoką rekuperację ciepła z regulowaną wydajnością poprzez modyfikację prędkości.>

Oszczędzaj energię z Munters Heat-X Rotate

Kontroluj jakość powietrza w hodowli kurcząt brojlerów

Kurczęta brojlery potrzebują odpowiedniej kontroli jakości powietrza, aby uniknąć nagromadzenia kurzu, bakterii oraz szkodliwych gazów, takich jak amoniak i dwutlenek węgla. Zła jakość powietrza może powodować problemy z oddychaniem i inne dolegliwości zdrowotne u ptaków, co wpływa na ich rozwój i przyrost wagi. Skuteczna wentylacja i systemy oczyszczania powietrza mogą pomóc w utrzymaniu optymalnej jakości powietrza oraz wspierać zdrowy rozwój ptaków.