Kontrola masy ciała

Predykcyjne zarządzanie masą brojlerów jest ważnym aspektem maksymalizacji produkcji mięsa w obiektach chowu wewnętrznego. Prawidłowe zarządzanie masą polega na monitorowaniu wzrostu i przyrostu masy ciała ptaków oraz wprowadzaniu niezbędnych zmian w programie karmienia, aby zapewnić skuteczne osiągnięcie przez ptaki docelowej masy. Utrzymanie stałego i kontrolowanego przyrostu masy ciała ma kluczowe znaczenie dla produkcji mięsa wysokiej jakości o minimalnej zawartości tłuszczu.

Optymalizacja współczynnika konwersji wsadu

Kontrolowanie współczynnika konwersji wsadu na masę ciała jest kluczowe dla maksymalizacji rentowności i zapewnienia zrównoważonego rozwoju ferm kurcząt brojlerów. Wyższy współczynnik konwersji wsadu (FCR) oznacza, że do uzyskania kilograma masy ciała potrzeba więcej paszy, co podnosi koszty żywienia i obniża marże zysku. Z drugiej strony, niższy współczynnik FCR oznacza lepszą wydajność, co obniża koszty paszy i zwiększa ogólną produktywność gospodarstwa.

Aby osiągnąć niższy współczynnik FCR, potrzebna jest właściwa równowaga żywieniowa, optymalna konwersja paszy oraz komfortowe środowisko wewnętrzne. Systematyczne śledzenie i zarządzanie współczynnikiem konwersji wsadu może znacząco wpłynąć na wyniki finansowe ferm kurcząt brojlerów.

Skrupulatne śledzenie relacji między ilością paszy a wagą drobiu

Munters dostarcza wagi dla ptaków, które są przystosowane do działania w surowych warunkach przemysłowych kurników dla kur oraz indyków. 
Skonfiguruj wagi Munters RBS jako platformy podłogowe lub wagi wiszące, aby sprostać wymaganiom dotyczącym ważenia. 

Połącz się z aplikacją Munters Trio, aby monitorować i analizować w czasie rzeczywistym, co pozwoli zoptymalizować stosunek paszy do masy. 

Poznaj dodatkowe cyfrowe narzędzia dla drobiu

Dzięki Amino zoptymalizuj wzrost ptaków i zwiększ wydajność rasy.

Amino pozwala na dokładne monitorowanie wszystkich elementów hodowli ptaków. Obserwuj wzrost wagi, zestawiaj wyniki rasy z normami i bez trudu monitoruj współczynnik konwersji paszy (FCR) dla każdego kurnika. Zaawansowane możliwości Amino, w tym zintegrowane funkcje AI, pozwalają na obliczanie jednorodności oraz precyzyjne prognozowanie harmonogramów połowów na żywo. Zadbaj o każdy detal i usprawnij hodowlę ptaków z Amino od MTech Systems.

Sprawdź szczegóły dotyczące Amino od MTech Systems

Zaspokajanie potrzeb żywieniowych kurcząt brojlerów

Zapewnienie dobrze zbilansowanej diety z niezbędnymi składnikami odżywczymi jest kluczowe dla wspierania wzrostu i rozwoju kurcząt brojlerów. Jest również istotne, aby zapewnić wszystkim ptakom dostęp do czystej wody.

Zapewnienie idealnych warunków do wzrostu poprzez dokładne kontrolowanie klimatu

W produkcji brojlerów 24 godziny mają ogromne znaczenie, ponieważ ptaki przybierają na wadze średnio 80-90 gramów dziennie, aby osiągnąć docelową masę w ciągu 38-42 dni. Wagi życiowe kurcząt brojlerów oraz inne parametry środowiskowe są dokładnie monitorowane i analizowane, aby wykryć problemy zdrowotne lub błędy systemu, zanim spowodują długotrwałe szkody. Nowe wagi wyposażone w czujniki mogą na bieżąco przesyłać precyzyjne dane o masie do dostosowanej platformy analitycznej.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym umożliwia producentom, przy wsparciu weterynarzy, wprowadzanie koniecznych zmian w kurnikach na podstawie takich czynników jak temperatura, wilgotność, dwutlenek węgla, dostępność paszy i pobór wody.

Zapoznaj się z wentylacją dla kurcząt brojlerów

Efektywne kontrolowanie masy ciała w celu obniżenia zagrożeń zdrowotnych

Kontrola wagi pomaga obniżyć ryzyko problemów z nogami oraz innych dolegliwości zdrowotnych u kurcząt brojlerów. W zamkniętych obiektach cyfrowe śledzenie i monitorowanie pozwala na precyzyjne kontrolowanie przyrostu masy ciała, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji w celu optymalizacji wzrostu kurcząt brojlerów oraz produkcji mięsa.

Stosując kompleksowe podejście do zarządzania wagą, gospodarstwa mogą wytwarzać zdrowe, wysokiej jakości mięso oraz maksymalizować zwrot z inwestycji.