Jakość powietrza dla kur niosek z chowu klatkowego i wolnowybiegowego

Dobra jakość powietrza jest kluczowa dla zdrowia i efektywności kur niosek. Pomieszczenia powinny być odpowiednio wentylowane, aby pozbyć się nadmiaru wilgoci, ciepła i amoniaku, ograniczać nagromadzenie cząstek stałych oraz poprawiać zdrowie układu oddechowego. Rozwiązania Munters dla wentylacji i kontroli poziomów amoniaku oraz odpadów paszowych zapewniają optymalną temperaturę, wilgotność i jakość powietrza. Zadbaj o dobre samopoczucie kur niosek i zwiększ ich produktywność dzięki Munters.
Poprawa rentowności i dobrostanu zwierząt poprzez odzysk ciepła
Wykorzystaj ciepło generowane przez drób, aby zmniejszyć koszty energii i złagodzić obawy dotyczące jakości powietrza w kurnikach. Stwórz ptakom wygodne i sprzyjające zdrowiu otoczenie. Dzięki systemowi rekuperacji ciepła Munters Heat-X Rotate hodowcy drobiu mogą zoptymalizować klimat w pomieszczeniach, jednocześnie utrzymując niskie koszty ogrzewania.

Zwiększenie produkcji jaj poprzez właściwą wentylację
Wiadomo, że efektywne zarządzanie warunkami środowiskowymi obniża koszty produkcji. Odpowiednia wentylacja pomaga także zredukować nagromadzenie kurzu, pleśni oraz innych szkodliwych cząstek, które mogą prowadzić do problemów z oddychaniem i obniżonej produkcji jaj.
Zarządzanie jakością powietrza w czasie rzeczywistym umożliwia monitorowanie, analizowanie i kontrolowanie środowiska wewnątrz kurnika z dowolnego urządzenia.
Zmodernizuj fermę za pomocą oczyszczacza powietrza wywiewanego Munters Lavamatic
Poprawa jakości powietrza w fermie dzięki Munters Lavamatic, zaawansowanemu urządzeniu do oczyszczania powietrza wywiewanego. Dzięki kompletnemu, prefabrykowanemu modułowi oraz unikalnej jednostce bębnowej, znacznie redukuje szkodliwe emisje, tworząc bezpieczniejsze i zdrowsze środowisko dla drobiu oraz ludzi. Ponadto jest łatwy do zainstalowania na krótszym lub dłuższym boku twojego stabilnego.

Kontrola emisji amoniaku z hodowli kur niosek
Obniżenie poziomu amoniaku w kurnikach kur niosek poprawia jakość powietrza wewnątrz i zwiększa wydajność drobiu. Strategie, takie jak właściwa wentylacja oraz zarządzanie składnikami odżywczymi i ściółką lub obornikiem, pomagają kontrolować poziom amoniaku, chroniąc zdrowie kur niosek i pracowników kurników.
Wentylacja pełni funkcję wewnętrznej kontroli jakości powietrza, eliminując amoniak z budynku inwentarskiego i dostarczając świeże powietrze. Całoroczne utrzymywanie odpowiedniej wentylacji pomaga zmniejszyć poziom amoniaku w powietrzu i zachować suchą ściółkę