Utrzymanie sprawności procesów

Osuszacze Munters regulują wilgotność, aby uniknąć zatykania i zapewnić płynny przepływ ziarna, paszy i materiałów sproszkowanych. Nasze urządzenia do suszenia i transportu proszków spożywczych usuwają wilgoć z powietrza przed przekazaniem do silosu, młyna lub przenośnika pneumatycznego.

Ziarna, pasze i materiały sproszkowane, takie jak cukier i mąka, mogą sprawiać trudności w rozdrabnianiu i zatykać maszyny, jeśli wilgotność nie jest odpowiednio kontrolowana. Możliwe jest pogorszenie jakości Twoich produktów, co może prowadzić do powstawania gruboziarnistych produktów oraz zmniejszenia wydajności młyna.

Osuszacze Munters do transportu i mielenia proszków mogą zapobiegać tym problemom, kontrolując wilgotność względną i punkt rosy powietrza. Punkt rosy to temperatura, przy której wilgoć z powietrza zaczyna skraplać się na ścianach maszyn lub produktach. Firma Munters skutecznie kontroluje wilgotność w silosach, wokół młynów i podczas transportu produktów, aby surowce pozostawały suche i wolne od zanieczyszczeń.

Zastosowania w mieleniu

Mielenie i transport ziarna

Kiedy nasiona są wystawione na wilgoć, zaczynają kiełkować, co oznacza, że przechowywanie i mielenie ziarna wymaga stale suchego powietrza. Osuszacze sorpcyjne Munters są rozwiązaniem do kontroli wilgotności w obszarach młynów i magazynów. Ziarna o zawartości wilgoci powyżej 10-11% nie nadają się do dobrego przechowywania ani mielenia bez odpowiednich warunków. 

Ale nie chodzi tylko o przechowywanie i mielenie. Jeżeli mąka jest transportowana z silosu lub młyna za pomocą powietrza otoczenia pod ciśnieniem, wilgoć skrapla się w przewodzie transportowym, co prowadzi do powstawania grudek, przywierania i psucia się mąki.

Osuszacze Munters służą do wstępnego osuszania powietrza transportującego, co zapobiega kondensacji i wilgoci podczas schładzania przetworzonego produktu. Oznacza to brak przywierania i higieniczny system, zapewniający swobodny przepływ.

Młyny paszowe

Aby zapewnić wysoką jakość paszy dla zwierząt, rozwiązania Munters do kontroli klimatu mogą pomóc w utrzymaniu odpowiedniego poziomu wilgotności w zakładzie rozdrabniania pasz. Systemy osuszania Munters mogą utrzymać odpowiednią równowagę wilgotności, co zapobiega rozwojowi pleśni, bakterii i innych zanieczyszczeń, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i wartości odżywczej paszy.

Nasze rozwiązania dotyczące kontroli klimatu mogą także przyczynić się do regulacji temperatury, poprawy jakości powietrza oraz obniżenia kosztów energii, jednocześnie zapewniając utrzymanie produkcji pasz na właściwym poziomie. Zaufaj firmie Munters, która zapewni Ci niezbędne rozwiązania w zakresie kontroli klimatu, aby zapewnić płynne i wydajne funkcjonowanie zakładu rozdrabniania pasz.

Kondycjonowanie magazynu silosowego

Przechowywanie składników higroskopijnych w silosach może prowadzić do powstawania grudek i rozwoju bakterii z powodu wysokiej wilgotności lub kondensacji. Niskie temperatury mogą spowodować zwiększenie wilgotności względnej w przestrzeni górnej po osiągnięciu punktu nasycenia. Osuszacze Munters utrzymują odpowiednią równowagę wilgotności, utrzymując powietrze wewnątrz silosu i przestrzeń nad nim w optymalnej temperaturze i punkcie rosy, co zapobiega kosztownym przestojom. Konkretne warunki osuszania zależą od czynników takich jak klimat, lokalizacja i charakterystyka składników. 

SIlosowe systemy ważenia

Silosowe systemy ważenia Munters dokładnie mierzą paszę przechowywaną w silosach, zapewniając rolnikom i producentom pasz dane w czasie rzeczywistym. Umożliwia to precyzyjne planowanie transportu, dzięki czemu silosy są zawsze napełnione paszami.

Osuszanie w rolnictwie

Nasze systemy osuszania sorpcyjnego działają, przepuszczając wilgotne powietrze przez powoli obracające się koło sorpcyjne. Koło osusza powietrze, aby usunąć wilgoć, która mogłaby spowodować zatkanie, zanim przepompowane dostaniem się do silosu, młyna lub przenośnika pneumatycznego. Dzięki technologii kontroli wilgotności Munters możesz mieć pewność, że materiały w proszku będą płynnie i wydajnie przepływać przez procesy. 

Mielenie produktów

Dodatkowe odmgławiacze

Typ łopatkowo-wirujący

DH

Przepływ poziomy

DV

Przepływ pionowy

ML

Osuszacze samodzielne

Przypadki i najważniejsze cechy

Co zyskujesz dzięki Munters