Nasza strategia
Firma Munters jest światowym liderem w dostarczaniu energooszczędnych i zrównoważonych rozwiązań klimatycznych, wykorzystując takie trendy, jak coraz większa cyfryzacja i elektryfikacja. Dzięki bogatej historii współpracy z klientami oferujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb różnych branż. Nasza strategia innowacji koncentruje się na zaawansowanych, opartych na wartościach technologiach, jednocześnie ulepszając istniejące produkty. Zobowiązujemy się do zmniejszania naszego śladu węglowego, napędzania automatyzacji i promowania inkluzywnego, zaangażowanego środowiska pracy w celu ciągłego doskonalenia i zadowolenia klientów.
Naszą strategią jest rozwój zrównoważonej i rentownej działalności. Nasz sukces opiera się na realizacji naszych priorytetów strategicznych, a także na naszej zdolności do działania w sposób zrównoważony, z zachowaniem wysokiej etyki i poszanowaniem praw człowieka, zwiększeniem różnorodności, bezpieczeństwem w miejscu pracy i zmniejszeniem wpływu na środowisko.

Dobra pozycja na atrakcyjnych rynkach
Ameryka Północna, Centralna i Południowa
Wszystkie trzy obszary działalności działają w regionie Ameryki Północnej i Południowej, który jest największym regionem firmy Munters pod względem przyjmowania zamówień i sprzedaży netto. W Ameryce Północnej i Południowej naszymi największymi rynkami są USA, Meksyk i Brazylia.
Udział w sprzedaży grupy
57%

Europa, Bliski Wschód i Afryka
Wszystkie trzy obszary działalności są aktywne w regionie. Rozbudowana sieć sprzedaży umożliwia nam oferowanie naszych usług i produktów w dużych częściach regionu. Największe rynki w regionie EMEA to Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania.
Udział w sprzedaży grupy
24%

Azja i Pacyfik
Obszary biznesowe AirTech i FoodTech są aktywne w tym obszarze. Obecnie sprzedaż w całym regionie jest zarządzana z wielu biur sprzedaży, z których wszystkie obejmują kluczowe rynki. Największe rynki to Chiny, Indie i Japonia.
Udział w sprzedaży grupy
19%

Megatrendy znacząco wpływają na nasz rynek, zwiększając popyt na rozwiązania klimatyczne i kształtując nasze priorytety strategiczne.
Zmiany klimatyczne i niedobór zasobów
Zmiany klimatyczne i niedobór świeżej wody i innych zasobów stawiają coraz większe wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania zasobów. Dostosowanie się do tych wymogów będzie konieczne dla firm z każdej branży. Firmy, które mogą pomóc klientom w zwiększeniu efektywności energetycznej, będą miały wyraźną przewagę konkurencyjną. Jednocześnie inwestorzy i klienci domagają się od firm większej przejrzystości, podobnie jak inni interesariusze poprzez rosnącą liczbę standardów.

Urbanizacja i rosnąca populacja
Populacja Ziemi rośnie, co wymaga większej infrastruktury, produkcji rolnej i produkcji żywności. Dzięki dalszej urbanizacji rośnie popyt na przetworzoną i gotową żywność. Jednocześnie starzejąca się populacja zwiększy zapotrzebowanie na zdrowie i dobre samopoczucie, ale także na więcej farmaceutyków. Rosnąca klasa średnia tradycyjnie prowadzi do zwiększonego spożycia mięsa.

Przyspieszenie cyfryzacji i wykorzystania AI
Rosnąca cyfryzacja ma wpływ na wszystkie firmy, zarówno wewnętrznie, jak i w relacjach z klientami i partnerami w łańcuchu wartości. Zintegrowane rozwiązania, zaawansowana łączność i wysoki poziom cyberbezpieczeństwa stają się coraz ważniejsze. Prowadzi to do transformacji tradycyjnych modeli biznesowych, w których analizy oparte na danych i zautomatyzowane procesy stają się niezbędne, aby zachować konkurencyjność i bezpieczeństwo na coraz bardziej połączonym rynku

Globalny zasięg
Poruszanie się w złożonym świecie globalizacji, zwiększonego protekcjonizmu i niestabilności geopolitycznej będzie wyzwaniem dla wielu firm. W obliczu rosnącej konkurencji firmy muszą być elastyczne w dostosowywaniu się do zmian na rynku, zarówno lokalnym, jak i globalnym, takich jak pojawienie się tańszych alternatyw i kopiowanych produktów, które „naśladują” oryginalny produkt. Znaczenie rozpoznawalnej globalnej marki rośnie.


Rynki
Działamy na całym świecie, a zmiany klimatyczne, cyfryzacja, wzrost liczby ludności i większe zapotrzebowanie na środowiska produkcyjne są kluczowymi czynnikami napędzającymi rynek. Nasze zasoby koncentrują się na wzmacnianiu naszej pozycji w obszarach, w których możemy być liderem rynku, tj. gdzie widzimy, że możemy być jednym z trzech wiodących dostawców i rozwijać naszą działalność usługową. Dzięki wysokiej jakości rozwiązaniom oszczędzającym zasoby i świadomemu dążeniu do zmniejszenia naszego wpływu na klimat przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju.
- Kontynuowanie wiodącej pozycji w dziedzinie efektywnych energetycznie i klimatycznie rozwiązań poprzez opracowywanie produktów spełniających globalne trendy i wymagania rynkowe
- Przejęcia są ważne dla naszej przyszłości i są częścią naszej strategii rozwoju
- Wzmocnienie naszej pozycji na rynkach, na których jesteśmy i możemy być liderem, takich jak akumulatory litowe, produkcja żywności, centra danych, kontrola klimatu i analiza danych dla segmentów drobiu i wieprzowiny, a także oprogramowanie
- Współpraca z różnymi rodzajami partnerstw, takimi jak uniwersytety i inne firmy, w celu wzmocnienia naszej lokalnej obecności i stymulowania innowacji

Klienci
Pomagamy naszym klientom odnieść sukces, dostosowując wysokiej jakości rozwiązania w zakresie klimatyzacji i uzdatniania powietrza do ich działalności. Nasz sukces opiera się na bliskich, długoterminowych relacjach i głębokim zrozumieniu obecnych i przyszłych potrzeb naszych klientów. Nieustannie rozwijamy wiedzę na temat klientów i wykorzystujemy naszą szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie zastosowań, postępu technologicznego i wysokiej jakości komponentów, aby oferować atrakcyjne rozwiązania i usługi, które są skalowalne i zrównoważone.
- Przyczyniamy się do sukcesu naszych klientów dzięki wysokiej jakości, energooszczędnym rozwiązaniom do kontroli klimatu, które sprawiają, że ich działalność jest zrównoważona.
- Zapewniamy, że nasze rozwiązania są dostosowane do konkretnych kryteriów i wymagań klienta, aby zapewnić wysoką efektywność energetyczną.
- Jesteśmy obecni lokalnie w 17 fabrykach i biurach sprzedaży w 30 krajach, co pozwala nam pozostać dostępnymi dla naszych klientów.

Nowatorstwo
Ciekawość i ambicja tworzenia pionierskich technologii są częścią naszego DNA. Będziemy pozostać na czele rozwoju branży i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju poprzez nasze energooszczędne i zasobooszczędne rozwiązania klimatyczne. W dalszym ciągu koncentrujemy się na inwestycjach w nasze podstawowe technologie, rozwiązania i cyfryzację, aby zoptymalizować nasze portfolio produktów i innowacyjną technologię produkcji.
- Dalsze inwestycje w nasze podstawowe technologie, rozwiązania i cyfryzację w celu optymalizacji naszego portfolio produktów i innowacyjnych technologii produkcyjnych
- Zwiększenie precyzji i wydajności naszych rozwiązań i innowacji poprzez ścisłą współpracę z klientami
- Cała Grupa korzysta z multidyscyplinarnego modelu rozwoju produktów Munters (MPDM) opartego na potrzebach klientów i ważeniu różnych czynników zrównoważonego rozwoju na wczesnym etapie procesu
- Kontynuacja rozwoju oprogramowania, aby umożliwić naszym technikom i partnerom szybką konfigurację optymalnych rozwiązań

Doskonałość we wszystkim, co robimy
Naszym celem jest zwiększenie wydajności i jakości we wszystkim, co robimy, oraz zmniejszenie naszego wpływu na klimat. Nasza działalność opiera się na odpowiedzialnych praktykach biznesowych i wysokich standardach etycznych z poszanowaniem praw człowieka, różnorodności oraz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
- Zwiększyć skalowalność i cyfryzację oraz ulepszyć nasze globalne procesy, aby nadal dostarczać wysokiej jakości rozwiązania i utrzymywać ekonomiczną działalność
- Cenna sieć dostawców w 35 krajach - nasza globalna organizacja koordynuje zaopatrzenie, aby zwiększyć standaryzację i skoncentrować się na mniejszej liczbie dostawców
- Systematycznie pracować nad zmniejszeniem naszego wpływu na klimat poprzez bardziej efektywne zużycie energii i zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Ludzie
Pracownicy są centralnym punktem naszej działalności, ich zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze na pierwszym miejscu, a my nie tolerujemy wypadków w miejscu pracy. Różnorodność i integracja są dla nas ważne i prowadzą do silniejszych innowacji. Dzięki współpracy i pasji do tworzenia energooszczędnych rozwiązań dla naszych klientów i partnerów przyczyniamy się do sukcesu naszych klientów i lepszego świata.
- Nieustanna praca nad zatrudnianiem większej liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych
Zero tolerancji dla dyskryminacji i nękania - Oferowanie wewnętrznego programu mentoringu w celu promowania rozwoju, współpracy międzyfunkcjonalnej, ducha pracy zespołowej i wspierania pracowników w rozwoju kariery
- Wdrożenie programu BHP w celu stworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy

Priorytetowe segmenty rozwoju to
- Zasilanie akumulatorowe
- Przemysł spożywczy
- Chłodzenie centrów danych
- Oprogramowanie stosowane w produkcji żywności
- Serwis i części
- Czyste technologie

Jak to robimy
- Ciągła ocena i ulepszanie naszej oferty w celu zachowania pozycji lidera rozwoju.
- Niektóre z naszych produktów i rozwiązań są dostosowane do lokalnych potrzeb.
- Przejęcia i partnerstwa są ważne dla naszej przyszłości i są częścią naszej strategii rozwoju.
- Skupienie się na zwiększeniu udziału produktów i rozwiązań opartych na danych.
- Ciągła praca nad rozporządzeniem taksonomicznym UE.
- Kontynuacja mapowania emisji dwutlenku węgla w naszym łańcuchu wartości.
- Stosowanie zasad ekoprojektu i LCA w procesie opracowywania nowych produktów.