Nasze obszary działalności
Firma Munters prowadzi działalność w trzech różnych obszarach działalności. Ich wspólną cechą jest zdolność do dostarczania produktów o wysokiej jakości i długiej trwałości, a tym samym tworzenia długich, silnych relacji z klientami.

Firma Munters prowadzi działalność w trzech różnych obszarach działalności

AirTech
AirTech światowym liderem w dziedzinie energooszczędnych rozwiązań do uzdatniania powietrza w zastosowaniach przemysłowych. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom klimatycznym, komponentom i usługom dla procesów o krytycznym znaczeniu biznesowym, które wymagają precyzyjnej kontroli wilgotności i temperatury.

Data Center Technologies
Data Center Technologies to wiodący na rynku dostawca zaawansowanych rozwiązań klimatycznych do chłodzenia centrów przetwarzania danych. Dzięki zróżnicowanemu portfelowi produktów i rozległej wiedzy na temat zastosowań tworzymy zrównoważone rozwiązania klimatyczne dla operatorów centrów danych na całym świecie.

FoodTech
FoodTech jest jednym z wiodących światowych dostawców energooszczędnych systemów klimatycznych dla hodowli zwierząt i szklarni. Dodatkowo oferowane jest oprogramowanie do sterowania i optymalizacji całego łańcucha wartości produkcji żywności.
Dobra pozycja na atrakcyjnych rynkach

Ameryka Północna i Południowa Ameryka Północna, Centralna i Południowa
Wszystkie trzy obszary działalności działają w regionie Ameryki Północnej i Południowej, który jest największym regionem firmy Munters pod względem przyjmowania zamówień i sprzedaży netto. W Ameryce Północnej i Południowej naszymi największymi rynkami są USA, Meksyk i Brazylia. Udział w sprzedaży Grupy 57%.

EMEA: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Wszystkie trzy obszary działalności są aktywne w regionie. Rozbudowana sieć sprzedaży umożliwia nam oferowanie naszych usług i produktów w dużych częściach regionu. Największe rynki w regionie EMEA to Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania. Udział w sprzedaży Grupy 24%.

APAC: Azja i Pacyfik
Obszary biznesowe AirTech i FoodTech są aktywne w tym obszarze. Obecnie sprzedaż w całym regionie jest zarządzana z wielu biur sprzedaży, z których wszystkie obejmują kluczowe rynki. Największe rynki to Chiny, Indie i Japonia. Udział w sprzedaży Grupy 19%