Osuszacze przenośne

ComDry NX

Firma Munters z dumą prezentuje całkowicie odświeżoną serię Munters ComDry NX, wyposażoną w nowoczesny sterownik, w tym Modbus oraz komunikację przewodową. To wyjątkowo niezawodne i przenośne osuszacze, które charakteryzują się znakomitą efektywnością osuszania, lekką konstrukcją oraz o 20% lepszą efektywnością energetyczną w porównaniu do większości konkurencyjnych produktów. Każde urządzenie posiada system sterowania typu plug-and-play z graficznym wyświetlaczem, mocny silnik napędowy, bezprzewodową łącznością AirC, alarmy serwisowe oraz licznik kWh. Te wiodące w swojej klasie osuszacze zapewniają doskonały klimat w różnorodnych zastosowaniach.

Najważniejsze informacje

  • Kompaktowy i lekki
  • Zaawansowany sterownik z ModBus
  • Czujnik wilgotności i temperatury
  • kWh i inne liczniki godzin
  • Energooszczędne
  • Opcje dla bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania Munters AirC i czujników

Produkty z tej serii

ModelSzer. x Gł. x Wys. (mm)Masa (kg)Zakres temperatury roboczej (°C)Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)Karta produktuInstrukcja obsługi
ComDry NX 190Y445 x 270 x 38111-20 to +40190
ComDry NX 210X445 x 270 x 57114,3-20 to +40210
ComDry NX 160L445 x 270 x 57115,60 to +40150
ComDry NX 170L445 x 270 x 57115,70 to +40150