Systemy osuszania
LDP
Munters LDP desiccant dehumidifier safeguards product quality in moisture-sensitive manufacturing processes like battery production or research facilities that demand low and ultra-low dewpoints. It has a 40% smaller footprint and delivers 30-45% more energy savings than the industry standard.
Najważniejsze informacje
- Easily achieves extremely low supply dew points (< -40°F DP)
- Handles air inlet conditions from 100% return air to 100% outside air
- Gas, steam or electric reactivation as standard
- Compact design and minimized footprint
- Cost-effective, standardized design
- Optimized to deliver 30-45% energy savings vs. industry standard
- PLC Allen Bradley
- Dostępne w różnym wykonaniu (stal nierdzewna, stal ocynkowana lub tworzywo sztuczne)
- Konfigurowalna obróbka wstępna i końcowa
- Czujnik punktu skraplania
- Wersja zewnętrzna
- Wentylatory powietrza osuszanego
- Regeneracja (gazowa, elektryczna, parowa, cieplna)