Osuszacze samodzielne
MCD
Seria Munters MCD, znana z niezawodności i wytrzymałości, zawiera wolnostojące osuszacze sorpcyjne wyposażone w pochłaniacz wilgoci z rotorem sorpcyjnym Munters High Performance SilicaGel. Zaspokaja ona potrzeby przemysłowe i komercyjne w zakresie efektywnej kontroli wilgotności, oszczędności energetycznej oraz wysokiej wydajności.
Najważniejsze informacje
- Prosta konfiguracja
- Energooszczędne
- Osuszanie w temperaturach od -20°C do 40°C
- Modulowana kontrola wilgotności za pomocą czujnika temperatury powietrza wilgotnego
- Opcjonalna komunikacja i sterowanie zewnętrzne
- Typowe alarmy dotyczące filtra i zatrzymania rotora
- Zewnętrzne wskaźniki pracy i alarmy serwisowe
Produkty z tej serii
| Model | Karta produktu | Instrukcja obsługi |
|---|---|---|
| MCD100 | ||
| MCD120 | ||
| MCD140 | ||
| MCD155 |
| Tytuł | Link do pobrania | ||
|---|---|---|---|
| Manual_MCDG_ES.pdf | Instrukcja obsługi | Hiszpański | Zobacz |
| Manual_MCDE_RU.pdf | Instrukcja obsługi | Rosyjski | Zobacz |
| Manual_MCDG_DE.pdf | Instrukcja obsługi | Niemiecki | Zobacz |
| Manual_MCDE_DE.pdf | Instrukcja obsługi | Niemiecki | Zobacz |
| Manual_MCDG_FR.pdf | Instrukcja obsługi | Francuski | Zobacz |
| Manual_MCDE_FI.pdf | Instrukcja obsługi | Fiński | Zobacz |
| Manual_MCDE_FR.pdf | Instrukcja obsługi | Francuski | Zobacz |
| Manual_MCDE_SV.pdf | Instrukcja obsługi | Szwedzki | Zobacz |
| Manual_MCDE_NL.pdf | Instrukcja obsługi | Niderlandzki | Zobacz |
| Manual_MCDE_EN.pdf | Instrukcja obsługi | Angielski | Zobacz |
| Manual_MCDG_NL.pdf | Instrukcja obsługi | Niderlandzki | Zobacz |