Osuszacze przenośne
MCS
The Munters MCS desiccant dehumidifier effectively removes moisture from the air in open system applications in small industrial, commercial and residential spaces, such as minor archives, containers, waterworks, supply depots, vehicles and defense applications.
Najważniejsze informacje
- High efficiency dehumidification at -20°C/+40°C
- Robust, reliable and energy-efficient
- Minimal footprint
- Easy to maintain
- Advanced, user-friendly control
- Integrated temperature control alert
Produkty z tej serii
| Model | Szer. x Gł. x Wys. (mm) | Karta produktu | Instrukcja obsługi |
|---|---|---|---|
| MCS300 | 400 x 400 x 605 |
| Tytuł | Link do pobrania | ||
|---|---|---|---|
| MCS300-PS-SV-200912 | Karta produktu | Szwedzki | Zobacz |
| MCS300-PS-EN-200912 | Karta produktu | Angielski | Zobacz |
| MCS300 Accessories-PS-DA-202011 | Karta produktu | Duński | Zobacz |
| Filterbox MCS300-PS-DA-202011 | Karta produktu | Duński | Zobacz |
| MCS300 C300-PS-DA-201201 | Karta produktu | Duński | Zobacz |
| MCS300-PS-DA-201006 | Karta produktu | Duński | Zobacz |