Systemy osuszania

MX² Plus Climate System

Seria Munters MX2 Plus Climate System obejmuje wolnostojące osuszacze sorpcyjne. Regulują klimat wewnętrzny w średniej wielkości obiektach oraz w miejscach, gdzie przemysłowe zastosowania wymagają precyzyjnego przetwarzania i oszczędnej kontroli temperatury i wilgotności.

Najważniejsze informacje

  • Zwiększona zdolność produkcyjna
  • Lepsza jakość produktu
  • Bezpieczne utrzymanie higieny procesów
  • Zwiększone bezpieczeństwo produktów
  • Energooszczędny
  • Łatwość montażu
  • Jeden, pewny partner

Produkty z tej serii

ModelZakres nominalnego przepływu powietrza (m³/h)Instrukcja obsługi
MX² Plus Climate System3000 - 9500

  • Konfigurowalna obróbka wstępna i końcowa
  • Przewodność
  • Czujnik punktu skraplania
  • Układ Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Układ Energy Recovery Purge (ERP)
  • Kombinacja filtrów M5, G4 lub G4/F7
  • Izolacja (z lub bez)
  • Montaż panelowy
  • Moduł wężownicy chłodzenia wstępnego
  • Wentylatory powietrza osuszanego
  • Obejście systemu
  • Elementy sterowania systemem
  • Regeneracja (gazowa, elektryczna, parowa)
  • Dostępne z różnych materiałów (wyłącznie jednostki wolnostojące), stali nierdzewnej lub ocynkowanej

AirC Connect

Akcesoria i sterowniki do automatyki

TytułLink do pobrania
MX2 Plus-BR-ES-201604BroszuraHiszpańskiZobacz
MX2 Plus-BR-PL-201902BroszuraPolskiZobacz
MX2 Plus-BR-SV-201510BroszuraSzwedzkiZobacz
MX2 Plus-BR-FR-201512BroszuraFrancuskiZobacz
MX2 Plus-BR-DE-201902BroszuraNiemieckiZobacz
MX2 Plus-BR-EN-201511BroszuraAngielskiZobacz
MX2 Plus-BR-NL-201604BroszuraNiderlandzkiZobacz
MX2 Plus-BR-IT-201604BroszuraWłoskiZobacz

Studia przypadków