Would you prefer to visit the website in this country and language?

Czujnik amoniaku

Czujnik amoniaku umożliwia ciągły, długotrwały pomiar zawartości amoniaku. Czujnik współpracuje ze sterownikami Platinum Pro/Touch, Rotem Pro/One i Trio, dostarczając dane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem stałego sygnału wyjściowego 0-10 V.

Highlights

  • Klips do zawieszania ułatwiający umieszczenie w pomieszczeniu
  • Dioda LED stanu wskazuje tryb pracy urządzenia
  • Dedykowany program wentylacji do leczenia wysokich poziomów amoniaku
  • Zmiany temperatury lub wilgotności nie mają wpływu na czujnik
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwia bardziej wydajną kontrolę klimatu oraz zapobiega gromadzeniu się amoniaku
  • Łatwy montaż i demontaż podczas czyszczenia domku dla zwierząt lub drobiu

    Produkty z tej serii

    Model
    Czujnik amoniaku100 x 50 x 2000,50 to 50

    TytułTypJęzykLink do pobrania
    Ammonia Sensor EN R2.0 16660.pdfAssemblyInstructionangielskiZobacz
    Ammonia Sensor CN R1.3 116835.pdfAssemblyInstructionchiński (uproszczone)Zobacz