Aplikacje i kontrolery
GreenField
Sterowniki Munters GreenField zwiększają plony i poprawiają jakość upraw w cieplarniach oraz na otwartych terenach dzięki automatyzacji systemów nawadniania i nawożenia zintegrowanego z irygacją.
Najważniejsze informacje
- Automatyzacja, która się opłaca
- Interfejs łatwy w obsłudze ułatwia konfigurację oraz programowanie.
- Alarmy w czasie rzeczywistym powiadamiają rolników o możliwych problemach
- Aplikacja GreenField zapewnia dostęp do operacji w trybie 24/7.
Produkty z tej serii
| Model | Szer. x Gł. x Wys. (mm) | Masa (kg) | Zakres temperatury roboczej (°C) | Zakres zasilania | Karta produktu | Instrukcja obsługi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4,5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| Aplikacja GreenField i CommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC | Zobacz | |
| Sterownik GreenField DC | 320 x 180 x 470 | 4,5 | -10 to +50 | 12 VDC | ||
| System dachowy Green RTU | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC | Zobacz |
| Tytuł | Link do pobrania | ||
|---|---|---|---|
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | Instrukcja obsługi | Angielski | Zobacz |
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Angielski | Zobacz |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Angielski | Zobacz |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Angielski | Zobacz |
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | Instrukcje dotyczące montażu | Angielski | Zobacz |
| Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | Instrukcje dotyczące montażu | Włoski | Zobacz |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | Instrukcje dotyczące montażu | Angielski | Zobacz |
| Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | Instrukcje dotyczące montażu | Włoski | Zobacz |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | Instrukcje dotyczące montażu | Angielski | Zobacz |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | Instrukcje dotyczące montażu | Angielski | Zobacz |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | Instrukcje dotyczące montażu | Angielski | Zobacz |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | Instrukcje dotyczące montażu | Angielski | Zobacz |