Aplikacje i kontrolery
Rotem Platinum
System Munters Rotem Platinum jest jednym z najbardziej zaawansowanych systemów kontroli klimatu w branży drobiarskiej, zapewniając hodowcom szerokie możliwości zarządzania.
Najważniejsze informacje
- Łatwy w obsłudze standardowy ekran lub ekran dotykowy
- Zdalny dostęp i alarmy w czasie rzeczywistym
- Obsługa wielu języków
- Obsługa nieograniczonej liczby urządzeń i wag
- Wytrzymała obudowa lub opcje montażu panelowego
- Obsługuje technologię napędów Munters i silników EC
Produkty z tej serii
| Model | Szer. x Gł. x Wys. (mm) | Masa (kg) | Zakres temperatury roboczej (°C) | Instrukcja obsługi |
|---|---|---|---|---|
| Rotem ONE | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 | |
| Rotem Pro | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 |
| Tytuł | Link do pobrania | ||
|---|---|---|---|
| Platinum Touch Rotem One User Standard EN R1.9 V724 117550.pdf | Instrukcja obsługi | Angielski | Zobacz |
| Platinum Pro Rotem Pro User STND R1.8 V624 117684 B.pdf | Instrukcja obsługi | Angielski | Zobacz |
| Rotem Pro Install EN R2.3 116472 MUR.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Angielski | Zobacz |
| PP Rotem1 Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Portugalski | Zobacz |
| PP Rotem1 Pro Install KO R1.5 116802 B.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Koreański | Zobacz |
| Rotem Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Portugalski | Zobacz |