Aplikacje i kontrolery
Rotem Trio
Munters Rotem Trio zarządza wszystkimi aspektami klimatu w gospodarstwie, zapewniając najlepszą w swojej klasie jakość powietrza i dobrostan zwierząt, a jednocześnie przygotowując zarządzanie gospodarstwem na przyszłość dzięki technologiom IoT.
Najważniejsze informacje
- Zapewnia doskonały wzrost i dobrostan zwierząt/ptaków
- Zapewnia zaawansowane zdalne zarządzanie i bezpieczeństwo
- Gotowe na IOT, oparte na chmurze usługi rolnictwa precyzyjnego
- Łatwa w użyciu aplikacja TrioAir w czasie rzeczywistym
- Łączy się ze standardową infrastrukturą LAN
Produkty z tej serii
| Model | Szer. x Gł. x Wys. (mm) | Masa (kg) | Zakres temperatury roboczej (°C) | Zakres zasilania | Karta produktu | Instrukcja obsługi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotem Trio Swine | 323 x 141 x 407 | 11 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC | ||
| Rotem Trio Poultry | 323 x 141 x 407 | 4,3 | 0 to 50 | 100 - 240 VAC |
| Tytuł | Link do pobrania | ||
|---|---|---|---|
| TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdf | Instrukcja dodatkowa | Angielski | Zobacz |
| TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Hiszpański | Zobacz |
| TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Portugalski | Zobacz |
| TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Włoski | Zobacz |
| TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Rosyjski | Zobacz |
| TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Duński | Zobacz |
| TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Szwedzki | Zobacz |
| TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Chiński (Uproszczone) | Zobacz |
| TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Hiszpański | Zobacz |
| TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Portugalski | Zobacz |
| TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Włoski | Zobacz |
| TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Chiński (Uproszczone) | Zobacz |
| TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Szwedzki | Zobacz |
| TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdf | Instrukcje dotyczące instalacji | Angielski | Zobacz |