IS
Wloty powietrza IS zaprojektowano jako wloty sufitowe lub dachowe do budynków inwentarskich. Opatentowany dyfuzor gwiaździsty umożliwia dokładne sterowanie i promieniowe rozpraszanie strumienia powietrza, aby uzyskać równomierny klimat w budynku.
Highlights
- Zastrzeżony system gwiaździstych dyfuzorów gwarantuje odpowiednią ilość i kierunek nawiewanego powietrza.
- Dostępny jako wyposażenie dodatkowe cyrkulator powietrza do umieszczenia pod nawiewnikiem
- Wykonany z trwałego, białego lub czarnego, gładkiego i plamoodpornego polietylenu
- Mniejsza objętość transportowa oraz prosta instalacja
- Różne modele, które można dostosować do większości budynków. Multiflex do obróbki dachowej, przeznaczony do montażu na nachyleniu od 12 do 25 stopni
- Dostępne są dwie średnice: 600 mm i 800 mm, oraz możliwość użycia bez górnej części, aby zasysać powietrze z przestrzeni poddasza.
- Wbudowana siatka druciana chroniąca przed wtargnięciem dzikich zwierząt
Produkty z tej serii
Model |
---|
IS600 |
IS800 |