Wypełnienie nieregularne
Tall-Pak
Uszczelnienie nieregularne Tall-Pak® produkowane przez firmę Munters oferuje wydajność wymiany masowej podobną do standardowych pierścieni typu pall, ale charakteryzuje się mniejszym spadkiem ciśnienia. Współczynnik kształtu 1:1, większa powierzchnia międzyfazowa do dystrybucji gazu i cieczy oraz dodatkowe żebra czynią go jednym z najbardziej efektywnych nieregularnych uszczelnień pierścieniowych.
Highlights
- Mniejszy spadek ciśnienia, ale identyczna wydajność jak przy pierścieniach Pall.
- Większa powierzchnia styku między gazem a cieczą
- Zwiększona odporność mechaniczna
- Złoża cieńsze i wyższe od pierścieni Pall
- Mniejsze koszty zakupu w porównaniu do pierścieni Pall
Produkty z tej serii
Model | Powierzchnia (m2/m3) | Współczynnik pustki (%) |
---|---|---|
Tall-Pak nr 1 (30 mm) | 171 | 96,5 |
Tall-Pak # 1,5 (45 mm) | 118 | 97 |
Tall-Pak nr 2 (60 mm) | 84 | 97,8 |
Tall-Pak nr 3 (90 mm) | 57 | 98 |