Wypełnienie strukturalne

Uszczelnienie wykonane z siatki drucianej ME-II

Munters ME-II Wire mesh packing has enhanced self-wetting characteristics. These packings are particularly suited in separations that require many separation stages. ME- II Wire mesh packing is suitable for high vacuum & low liquid load applications.

Najważniejsze informacje

  • High separation efficiency
  • Low Pressure drops.
  • Low liquid load applications.
  • Improved turndown ratio

    Produkty z tej serii

    ModelPowierzchnia właściwa (m2/m3)
    ME-II Wire Mesh CY750
    Siatka druciana ME-II BX500

    • Wysoka wydajność produkcyjna (typ „X”) lub standardowa (typ „Y”)
    • Dostępne w rozmaitych gatunkach stali

    Studia przypadków