Wymienniki ciepła
Z-Duct
Płytowy wymiennik ciepła Z-Duct produkowany przez firmę Munters gwarantuje efektywny i oszczędny odzysk energii, osiągając sprawność cieplną do 85%. Ten przemysłowy wymiennik ciepła powietrze-powietrze redukuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, obniżając zużycie energii oraz koszty operacyjne, a także wspierając zrównoważony rozwój.
Najważniejsze informacje
- Efektywny kosztowo odzysk energii
- Redukcja wydatków na energię
- Łatwa instalacja, obsługa i konserwacja
- Typowe zwarte konstrukcje
Produkty z tej serii
| Model |
|---|
| Seria Z-Duct 74 |
| Seria Z-Duct 75 |
| Seria Z-Duct 79 |
| Seria Z-Duct 84 |
| Seria Z-Duct 85 |
- Izolacja (z lub bez)
- Dostępny w wersji z aluminium lub stali nierdzewnej