Instalacja, uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania urządzeń osuszających
Korzystaj z usług instalacji, rozruchu i uruchomienia oferowanych przez firmę Munters, aby zagwarantować sobie pełen spokój ducha.
Poprawna instalacja odgrywa istotną rolę w optymalizacji wydajności urządzeń, sukcesie projektów oraz unikaniu nadmiernego zużycia energii. W zależności od potrzeb nasi specjaliści mogą być obecni, aby wspierać na każdym etapie, od doboru właściwych urządzeń do określonych wymagań, aż po nadzorowanie instalacji i uruchomienie systemu w celu uzyskania optymalnych warunków projektowych. Przed opuszczeniem zakładu omawiają różne plany konserwacji i mogą pomóc w stworzeniu listy kluczowych części zamiennych do przechowywania, co eliminuje potencjalne opóźnienia w łańcuchu dostaw i zapewnia pełen spokój ducha.
Wykwalifikowani technicy serwisowi z firmy Munters wykonują uruchomienie oraz walidację systemu. System powinien spełniać warunki gwarancji, obejmujące kontrolę instalacji, sprawdzenie działania i integracji systemu, walidację wydajności przy użyciu oprogramowania Munters Rotor Calculation (MRC), a także podstawowe szkolenie użytkowników, aby zagwarantować efektywność operacyjną. Po ukończeniu projektu użytkownik dostaje raport systemu Munters.

Munters dostarcza i instaluje rozwiązania "pod klucz" w laboratorium papierniczym z kontrolą klimatu
Firma Ahlstrom-Munksjö z powodzeniem korzystała z urządzeń osuszających Munters
do regulacji klimatu w swoim laboratorium przez
długi czas. W związku z potrzebą modernizacji laboratorium, firma Ahlstrom-Munksjö postawiła na
firmę Munters, która dostarczyła kompleksowe rozwiązanie obejmujące system uzdatniania powietrza,
spełniający rygorystyczne wymagania, oraz konstrukcję laboratorium i jego
wnętrza. Obejmowało to ściany, sufit, podłogi oraz oświetlenie.

Munters – opieka w okresie eksploatacji urządzenia
W trakcie długotrwałego użytkowania urządzenia Munters przechodzą przez cztery etapy. Bez względu na etap, nasze produkty i usługi serwisowe gwarantują najlepsze funkcjonowanie i parametry działania. Nasza oferta zawiera wszystko, od instalacji i precyzyjnej konserwacji zapobiegawczej po modernizacje oraz wsparcie w projektowaniu optymalnych rozwiązań zastępczych, gdy nadejdzie czas na wymianę urządzenia.