Unowocześnienie wentylatora procesowego w osuszaczach serii MX
Oszczędność co najmniej 50% energii
Wentylatory procesowe w starszych osuszaczach Munters MX pracują z silnikami indukcyjnymi AC. Można zaoszczędzić 50% energii lub więcej, gdy osuszacz Munters MX zostanie wyposażony w nowoczesny, energooszczędny wentylator EC (Electronic Commutator).
Wentylator EC używa elektronicznie kontrolowanego pola stojana, co pozwala na dokładne sterowanie proporcjonalne w zakresie 0-100% bez indukcji. Metody sterowania zawierają przetwornik ciśnienia albo ręczny potencjometr, z możliwością wyboru napięcia 0-10 V DC lub 4-20 mA.
Zalety modernizacji wentylatora EC:
- Zużycie energii mniejsze o 50%
- Zwrot z inwestycji przed upływem 2 lat
- Energooszczędny silnik wentylatora wykonany w technologii przyjaznej środowisku
- Uniwersalna konstrukcja silnika wentylatora umożliwia poziome lub pionowe odprowadzanie powietrza

Modernizacja wentylatora procesowego w British Sugar
W zakładzie British Sugar w Cantley, w Wielkiej Brytanii, siedem osuszaczy pracuje 8 500 godzin rocznie. W celu oszczędności energii, zdecydowano się na modernizację wentylatora MXT 2800 w ramach projektu pilotażowego. Modernizacja obejmowała wymianę pierwotnego wentylatora, modyfikację kanałów, instalację zespołu wentylatora EC oraz dostosowanie rozdzielnicy wentylatora procesowego. Przy cenie energii elektrycznej wynoszącej 8,5 pensa za kWh, zwrot z inwestycji następuje w czasie krótszym niż 2 lata.