Legionella to rodzaj bakterii, które mogą powodować choroby, takie jak legionelloza.
Czym jest Legionella?
Legionella to rodzaj bakterii, który rozmnaża się w środowisku wodnym. Mogą występować także w środowiskach przemysłowych, takich jak wieże chłodnicze, parowniki oraz inne systemy wodne.
Jeżeli nie są właściwie kontrolowane, bakterie Legionella mogą szybko się rozmnażać i rozprzestrzeniać w powietrzu. Wdychanie aerozoli zawierających bakterie Legionella jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia, mogącym prowadzić do choroby legionistów. Aktualnie zidentyfikowano 52 gatunki bakterii Legionella.

Opis choroby legionistów
Legionelloza to groźna infekcja płuc wywołana przez wdychanie bakterii Legionella. Symptomy mogą wystąpić niedługo po narażeniu. To oznacza, że każda osoba mająca kontakt z bakteriami jest potencjalnie w niebezpieczeństwie. Chociaż osoby w podeszłym wieku oraz z osłabioną odpornością są bardziej podatne, każdy może zachorować na Legionellę. Wdychanie małych kropelek wody z bakteriami lub przypadkowe połknięcie zanieczyszczonej wody może powodować infekcje.

Jak to może wpłynąć na proces przemysłowy?
Bakterie Legionella preferują słodką wodę. Chociaż w naturalnym otoczeniu zazwyczaj nie wyrządzają szkód, w środowiskach stworzonych przez człowieka stają się problematyczne. To oznacza, że każdy system używający wody może być niebezpieczny. Wiele układów chłodzenia używa czystej wody. Powietrze wtłaczane do budynków często najpierw przepływa przez wilgotny materiał nasączony wodą. Taka konfiguracja może sprzyjać rozwojowi bakterii Legionella.

Jak przeciwdziałać chorobie legionistów?
Zastosowanie niestandardowego systemu nawilżania Munters może wspomóc zapobieganie chorobie legionistów. Nawilżanie parowe utrzymuje wodę w temperaturze powyżej 60°C, co zapobiega rozwojowi bakterii Legionella. Jednak w przypadku systemów nawilżania i chłodzenia parowego trzeba używać wody o niższej temperaturze. Mimo to rozwój bakterii Legionella zostaje zahamowany, ponieważ wilgoć przenosi się na poziomie molekularnym, co uniemożliwia bakteriom Legionella przemieszczanie się z drobnymi cząsteczkami wody.

Wybierz właściwe rozwiązanie nawilżania Munters do swojego procesu
Munters nawilżacze pomagają chronić jakość produktu, zmniejszać straty i obniżać koszty operacyjne. Nasze nawilżacze parowe i ewaporacyjne zaprojektowano, aby optymalizować wilgotność w budynkach przemysłowych, komercyjnych oraz rolniczych. Munters dostarcza niezawodne i efektywne rozwiązania do kontroli klimatu, które gwarantują produktywność i bezpieczeństwo operacji!