Rozwiązania dotyczące e-paliw

Przyszłościowe paliwo

Najnowocześniejsze elektropaliwa, zwane również e-paliwami, wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna oraz wychwytywanie CO2, są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Urządzenie do odmgławiania Munters odgrywa istotną rolę w zbieraniu CO2 oraz wytwarzaniu e-paliw przyjaznych dla klimatu, które są zgodne z tradycyjnymi silnikami.

Dlaczego e-paliwa?

Komercyjna produkcja neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla zamienników dla paliw kopalnych jest kluczowa dla redukcji emisji CO2 i zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości. E-paliwa mogą przyspieszyć proces dekarbonizacji, przenosząc zapotrzebowanie energetyczne z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii. 
 
Wytwarzanie e-paliw potrzebuje energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, takich jak energia wiatrowa lub słoneczna, oraz wody do produkcji wodoru poprzez elektrolizę i wychwytywania CO2 z atmosfery lub innych miejsc. E-paliwa przyjazne dla klimatu działają z tradycyjnymi silnikami i można je bez problemu rozprowadzać przy użyciu obecnych zbiorników oraz infrastruktury.

Rola Munters w wytwarzaniu e-paliw

Wsparcie dla pierwszej na świecie przemysłowej instalacji produkującej e-paliwo

Munters dostarcza najwyższej jakości wiedzę fachową i urządzenia, a także oferuje wsparcie na każdym etapie projektu e-paliwa - od planowania po obsługę serwisową. Chciałbyś poznać, jak pomogliśmy w uruchomieniu pierwszej na świecie przemysłowej instalacji e-paliwa? Pobierz nasze studium przypadku, aby uzyskać więcej informacji.

Przypadki oraz kluczowe wydarzenia