Efektywność energetyczna
Zadbaj o oszczędności, energię i środowisko
Osiągnij maksymalną efektywność energetyczną w kontroli wilgotności, korzystając z osuszacza adsorpcyjnego Munters. Nasza wiodąca technologia rotora gwarantuje do 100% większą wydajność adsorpcji wody, a technologia Munters Power Purge™ umożliwia obniżenie zużycia energii nawet o 30%. Zaoszczędź pieniądze i ogranicz swój ślad węglowy z pomocą Munters.

Zwiększ efektywność energetyczną za pomocą osuszania przemysłowego Munters
Efektywność energetyczna odgrywa kluczową rolę we współczesnych środowiskach przemysłowych. Ogrzewanie, często stosowane do regulacji wilgotności przez podnoszenie temperatury w magazynach i wnętrzach, może zużywać 7-10 razy więcej energii, co znacząco podnosi koszty. Osuszanie przemysłowe stanowi lepszą i bardziej energooszczędną alternatywę.
Munters dostarcza nowoczesne przemysłowe osuszacze sorpcyjne, zaprojektowane w celu maksymalizacji wydajności energetycznej i redukcji kosztów. Nasze osuszacze najwyższej klasy zaprojektowano, aby dostarczyć następujące korzyści w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych:
- Wysoka wydajność usuwania wilgoci przy niższych kosztach energii: Osuszacze Munters zostały zaprojektowane w taki sposób, aby usuwać większą ilość wilgoci, jednocześnie obniżając koszty energii.
- Efektywne funkcjonowanie: Przemysłowe osuszacze sorpcyjne, które oferujemy, używają ciepła z kondensatora do regeneracji koła osuszającego, co sprawia, że są łatwe i efektywne w użytkowaniu.
- Mniejsze wydatki na sprzęt: Dzięki ekonomii skali, modułowej budowie oraz wykorzystaniu rotorów sorpcyjnych można obniżyć koszty sprzętu i uzyskać bardziej jednolitą wydajność w środowisku przemysłowym.
Wybierz osuszanie przemysłowe od Munters, aby zacząć osiągać znaczne oszczędności energii. Zapomnij o wysokich rachunkach za energię i ciesz się optymalnym komfortem oraz wydajnością.

Systemy energooszczędne o niestandardowym charakterze
Munters dostarcza energooszczędne systemy kontroli klimatu, które są specjalnie projektowane do zastosowań wymagających osuszania. Nowy DSS Pro doskonale to ilustruje, łącząc specjalnie zoptymalizowany wirnik z energooszczędnymi funkcjami, w tym nowatorską obudową AirPro. DSS Pro obniża zużycie energii nawet o 30% i stworzono go z myślą o łatwym przejściu na odnawialne źródła energii.

Z Munters Green PowerPurge™ oszczędzaj energię
Green PowerPurge to system do dokładnej i oszczędnej energetycznie regulacji wilgotności w warunkach przemysłowych. Dzięki możliwości łatwego osiągania punktów rosy na poziomie -70°C oraz zmniejszenia zużycia energii nawet o 30%, nasz energooszczędny system osuszania może przyczynić się do uzyskania wysokiej wydajności i jakości produktu, jednocześnie zapewniając znaczne oszczędności.
Bez względu na to, czy działasz w suchym środowisku produkcji akumulatorów litowo-jonowych, czy w innych procesach wymagających niskiej wilgotności, Munters Green PowerPurge stanowi rozsądne rozwiązanie dla Twoich potrzeb związanych z kontrolą wilgoci.

Munters oferuje opcje oczyszczania dostosowane do każdej aplikacji
Munters proponuje różne metody oczyszczania, aby poprawić efektywność osuszacza. System Energy Recovery Purge minimalizuje zużycie energii podczas reaktywacji, a sektory oczyszczania, takie jak Low Dew Point Purge i Energy Efficiency Purge, zwiększają pojemność oraz wydajność rotora bez dodatkowego zużycia energii.