Technologia rotorowa

Dedykowane rozwiązania rotorowe
Rotory sorpcyjne mogą mieć podobny wygląd, jednak ich wydajność może się znacznie różnić. Z tego powodu firma Munters stworzyła rotor z wyższym współczynnikiem adsorpcji wody oraz bardziej stabilną wydajnością, niezależnie od jego prędkości. Wynik? Większa efektywność energetyczna, mniejsza powierzchnia zajmowana oraz niższe koszty eksploatacji.
Zasoby
Munters różnica
Kontrola wilgotności odgrywa kluczową rolę w wielu procesach przemysłowych, a osuszanie adsorpcyjne uchodzi za najskuteczniejszą metodę. Większość osuszaczy sorpcyjnych ma podobny wygląd, jednak wyróżnia je koło osuszające, będące sercem systemu. Ten kluczowy komponent osuszacza efektywnie eliminuje wilgoć z powietrza.
Inne marki materiałów osuszających i konstrukcji rotorów mogą przypominać Munters, jednak ich efektywność jest zdecydowanie inna. Rotor sorpcyjny oraz materiały produkowane przez firmę Munters odpowiadają standardom wysokiej efektywności adsorpcji wody oraz niskiego poboru energii.
Oto jak osuszacz Munters prezentuje się w porównaniu z innymi nośnikami. Rezultaty testów ukazują efektywność osuszania przy różnych poziomach wilgotności względnej w typowych warunkach pracy. Nośniki osuszające Munters niezmiennie przewyższają wszystkie pozostałe.
Media Munters pochłaniały wilgoć szybciej niż wszystkie inne media, nie osiągając przy tym punktu nasycenia. Materiał rotora Munters zapewnia wyjątkową efektywność osuszania, bez względu na warunki i szybkość obrotu rotora.

Jak ono działa
Przemysłowe systemy osuszania sorpcyjnego Munters usuwają wilgoć z powietrza za pomocą środka osuszającego, materiału, który łatwo przyciąga i zatrzymuje parę wodną.
Opatentowany rotor sorpcyjny, wykonany z falistego, niemetalicznego, ceramicznego materiału kompozytowego, stanowi serce osuszacza. Powietrze przepływa przez rowki materiału, mając kontakt ze środkiem osuszającym. Osuszane powietrze wychodzące z koła jest suche. Wilgotne koło obraca się powoli w kierunku mniejszego, ogrzewanego strumienia powietrza.
Mniejszy strumień powietrza wylotowego, zwany powietrzem regeneracyjnym, ogrzewa środek osuszający. Podgrzany środek osuszający uwalnia wilgoć, którą adsorbuje do powietrza używanego do regeneracji. Nowo wysuszony materiał osuszający obraca się z powrotem do osuszanego powietrza, gdzie ponownie adsorbuje wilgoć.

Dobór właściwego rotora do konkretnego procesu
Munters to globalny lider w zakresie energooszczędnych rozwiązań do uzdatniania powietrza, posiadający doświadczenie w ponad 300 000 instalacji na całym świecie, nieustannie wyznaczający światowe standardy w produkcji kół osuszających. Munters, mając liczne zakłady produkcyjne na całym świecie, oferuje szeroki wybór osuszaczy i zdobył ponad 250 patentów w tej technologii.
Nasz zespół specjalistów doradzi w wyborze odpowiedniego wirnika do określonych potrzeb. Na początek zapoznaj się z poniższą obszerną tabelą, aby uzyskać przegląd naszych propozycji. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu otrzymania szczegółowej i indywidualnej konsultacji.