Odzyskiwanie energii

Wykorzystanie wysokotemperaturowych wymienników ciepła powietrze-powietrze do odzyskiwania energii

Czy energia wykorzystywana w procesach przemysłowych jest tracona? Wydajne i trwałe układy rekuperacji ciepła Munters charakteryzują się odpornością na wysokie temperatury oraz trudne warunki pracy. Pomagają ograniczyć emisję CO2 i szybko się opłacają.

Jako lider w branży, Munters nadal przoduje w zakresie przemysłowych wymienników i systemów rekuperacji ciepła. Stały rozwój i testowanie, szeroka wiedza o aplikacjach oraz ponad 100 000 pomyślnych instalacji zapewniają, że możemy wspierać Twoje zastosowanie.

Rozwiązanie Munters:

  • Niewielkie wydatki na energię
  • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
  • Mniejsze emisje
  • Wytrzymałość w trudnych warunkach
  • Dostępne konstrukcje niestandardowe

Wydajne i trwałe systemy do odzyskiwania ciepła powietrze-powietrze

Firma Munters oferuje wysokowydajne i solidne rozwiązania do odzysku ciepła powietrze-powietrze, które znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, motoryzacyjnym oraz innych branżach. Można wyróżnić trzy rodzaje wymienników ciepła:

  • Arkuszowe składane: Seria Z-Duct® (do 400°F/204°C)
  • Spawana płyta: Thermo-Z® (do 1400°F, czyli 760°C)
  • Spawane rurowe: Thermo-T® (do 2000°F, czyli 1093°C)

Niestandardowe projekty mogą zawierać różne konfiguracje przepływu powietrza, zmienne odstępy między płytami oraz inne opcje, aby uzyskać wymaganą wydajność wymiany ciepła i różnicę ciśnień, jednocześnie utrzymując określony rozmiar. Przemysłowe systemy rekuperacji ciepła firmy Munters odzyskują od 60 do 80% ciepła odpadowego z procesów, co gwarantuje szybki zwrot z inwestycji. Wymienniki ciepła z odzyskiem energii przyczyniają się także do redukcji śladu węglowego przez obniżenie zużycia paliwa. Inaczej mówiąc, przynoszą korzyści zarówno finansowe, jak i ekologiczne.

Produkty - Recykling energii

Thermo-T

Wymienniki ciepła

Thermo-Z

Wymienniki ciepła

VariMax IFRG

Nagrzewnice

VariMax™ OTH

Nagrzewnice