Regulacja wilgotności dla konserwacji i przechowywania
Muzea, magazyny, archiwa i inne miejsca przechowywania muszą utrzymywać wilgotność na poziomie odpowiednim do ochrony cennych produktów i artefaktów, jednocześnie kontrolując koszty energii. Systemy osuszania Munters mogą kontrolować wilgotność w magazynach w trybie 24/7, zabezpieczając przechowywane przedmioty przed uszkodzeniem spowodowanym wilgocią.
Po uszkodzeniach wywołanych wilgocią odtworzenie artefaktów i wartościowych przedmiotów do ich pierwotnego stanu jest skomplikowane, a czasem nawet niewykonalne. Ciepło stanowi popularny sposób na kontrolowanie uszkodzeń wywołanych wysoką wilgotnością względną. Sama temperatura nie ma jednak wpływu na jakość materiałów (z wyjątkiem niektórych cieczy). W zależności od warunków zewnętrznych, wilgotność względna w ogrzewanym budynku może wynosić od 20% do 70%, co sprawia, że ta metoda jest kosztowna i nieskuteczna. Użycie osuszacza do konserwacji cennych przedmiotów pozwala na kontrolowanie wilgotności względnej, utrzymując ją na stałym poziomie przez cały rok, bez względu na warunki zewnętrzne. Dodatkowo, ograniczenie użycia ciepła wspiera ochronę przechowywanych materiałów. Stosowanie osuszaczy zamiast grzejników do regulacji wilgotności umożliwia zaoszczędzenie 30-70% energii.
Rozwiązanie Munters:
- Całoroczna kontrola klimatu w pomieszczeniach
- Zabezpieczanie artefaktów i produktów
- Zarządzanie pleśnią, bakteriami i korozją
- Redukcja zanieczyszczeń powietrza wewnątrz budynków
- Wysoka jakość powietrza wewnątrz budynków
- Niewielki wydatek na energię
Zachowanie artefaktów
Systemy osuszające Munters zabezpieczają istotne zasoby w archiwach, muzeach, bibliotekach, kolekcjach oraz innych miejscach, zapewniając i utrzymując kontrolowane warunki klimatyczne przez cały rok. Aby uniknąć uszkodzeń wywołanych wilgocią, trzeba monitorować poziom wilgotności w miejscach, gdzie przechowuje się przedmioty z papieru, bawełny, drewna, skóry, metalu, folii lub innych delikatnych materiałów.
Inne materiały mogą się odkształcać i kurczyć, gdy przechowuje się je w zbyt suchym środowisku. Brak odpowiedniej wilgotności może sprawić, że niektóre eksponaty muzealne staną się kruche i ulegną uszkodzeniu. Dlatego niezbędne jest zapewnienie właściwych warunków środowiskowych, aby produkty wrażliwe na wilgoć zachowały jak najlepszą jakość. Munters proponuje szeroki wybór nawilżaczy oraz innych produktów do kreowania optymalnego klimatu w magazynach, które można zintegrować z centralami wentylacyjnymi lub zamontować jako niezależne urządzenia.
Rekomendacje odnośnie poziomów wilgotności dla różnych materiałów:
- Octanowa folia: 35°F, wilgotność względna 30-40%
- Film oparty na azotanach: 36°F, wilgotność względna 20-30%
- Arkusz: 65-70°F, wilgotność względna 30-50%
- Materiały o niestabilnych właściwościach mogą potrzebować bardziej surowych warunków przechowywania.

Osuszanie magazynu
Zbyt duża wilgotność prowadzi także do problemów z pleśnią, rdzą, korozją, gniciem oraz inwazją owadów, co skutkuje kosztownymi i kłopotliwymi uszkodzeniami wielu często przechowywanych towarów, takich jak metale, proszek, żywność, elektronika i odzież, a także sprzętu znajdującego się w magazynie. Należy kontrolować temperaturę i wilgotność w magazynie. Osuszacz magazynowy Munters usuwa wilgotne powietrze na zewnątrz lub przekształca wilgoć w skondensowaną ciecz, co gwarantuje, że przechowywane produkty pozostaną w idealnym stanie.
Skontaktuj się z firmą Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie produktów stworzonych z myślą o energooszczędnej ochronie środowiska.
Produkty - utrzymanie
Przykłady zastosowań i najważniejsze cechy
„Kluczowym aspektem jest niezawodność. Zdecydowaliśmy się na bezpośrednią wymianę i nie rozważaliśmy innego dostawcy. To jest nasza najbardziej krytyczna dziedzina magazynowania i potrzebujemy systemu, na który możemy polegać. Wiemy, że możemy polegać na firmie Munters”.
Stuart Walpole, Menedżer ds. procesów
Floranova