Would you prefer to visit the website in this country and language?

Aquecimento de ar de processo

Forneça ar de processo sem contaminantes e com altíssima eficiência

Muitos processos industriais exigem ar de processo quente isento de contaminantes do processo de combustão do aquecedor. Os aquecedores de ar indiretos da Munters usam trocadores de calor para manter o processo de combustão separado do ar de processo.

Os aquecedores indiretos da Munters são usados em processos de revestimento e secagem por atomização e outras aplicações que envolvem produtos sensíveis, como alimentos, produtos químicos e farmacêuticos. Eles mantêm a chama fechada dentro de uma câmara de combustão selada e transferem o calor para o ar que flui através de um trocador de calor. Isso garante que a chama nunca entre em contato ou reaja com o ar de exaustão. E, ao contrário de outros tipos de aquecedores indiretos, eles podem fornecer eficiências de até 95%.

Vantagens

  • Ar de processo sem contaminantes
  • Altíssima eficiência
  • Pacotes de aquecimento completos
  • Designs personalizados
  • Amplo conhecimento de aplicações

Configurações de aquecedores de ar indiretos industriais

Aquecedores de passagem única (OTH)

O aquecedor de passagem única (OTH) VariMax da Munters é um aquecedor a gás indireto de alta eficiência usado para aquecer fluxos de ar de processo industrial. Está disponível em seis tamanhos, com eficiências que variam de 70 a 88%, dependendo do volume da vazão, da temperatura de entrada e da taxa de combustão. O OTH VariMax é usado em aplicações como secagem de tinta automotiva, revestimento eletrostático, fornos de recirculação, secadores, aplicações de ar de reposição em ambientes frios e outros processos industriais com aumentos moderados de temperatura.

Gás recirculante acionado indiretamente (IFRG)

O gás recirculante indiretamente aquecido (IFRG) VariMax da Munters é um aquecedor de ar de alta temperatura certificado pela USDA. Ele combina um design de trocador de calor com tecnologias de aquecimento indireto para fornecer ar de processo sem contaminantes. A recirculação dos gases de combustão permite que o aquecedor atinja eficiências de até 95%, aumentos de temperatura de até 1.000 °F [555 °C], temperaturas de descarga de 1.200 °F [649 °C], emissões de NOx de até 10 ppm e relações de redução de até 40:1. Nossos aquecedores IFRG são usados nas indústrias alimentícia, química e outras para aplicações como secagem de leite por atomização, fórmula para bebê e outros pós.

Produtos - Aquecimento de ar de processo

Thermo-T

Trocadores de calor

Thermo-Z

Trocadores de calor

VariMax IFRG

Aquecedores

VariMax™ OTH

Aquecedores