Recuperação de energia

Recupere energia com soluções de trocador de calor ar-ar de alta temperatura
A energia de seus processos industriais é desperdiçada? Eficientes e duráveis, os sistemas de recuperação de calor de alta temperatura da Munters suportam os efeitos de altas temperaturas e ambientes operacionais agressivos. Eles ajudam a reduzir as emissões de carbono e o investimento neles é rapidamente recuperado.
Como líder do setor, a Munters ainda é pioneira em trocadores de calor e sistemas de recuperação de calor industriais. O desenvolvimento e teste contínuos, o amplo conhecimento em aplicações e mais de 100.000 instalações bem-sucedidas garantem que possamos dar suporte à sua aplicação.
Soluções Munters:
- Baixos custos de energia
- Pegada de carbono reduzida
- Emissões reduzidas
- Suporta condições agressivas
- Designs personalizados disponíveis

Soluções de recuperação de calor ar-ar robustas e altamente eficientes
As soluções de recuperação de calor ar-ar altamente eficientes e robustas da Munters são amplamente utilizadas nas indústrias alimentícia, farmacêutica, química, automotiva e outras. Há três tipos de trocadores de calor disponíveis:
- Chapa dobrada: Série Z-Duct® (até 400 °F/204 °C)
- Chapa soldada: Thermo-Z® (até 1.400 °F/760 °C)
- Tubo soldado: Thermo-T® (até 2.000 °F/1.093 °C)
Os designs personalizados podem incluir várias configurações de fluxo de ar, espaçamento variável das chapas e outras opções para alcançar a eficiência de transferência de calor e o diferencial de pressão desejados, mantendo um tamanho específico. Os sistemas de recuperação de calor industriais da Munters recuperam de 60 a 80% do calor residual do processo, oferecendo um rápido retorno sobre o investimento. Esses trocadores de calor de recuperação de energia também ajudam a diminuir sua pegada de carbono, reduzindo o consumo de combustível. Em outras palavras, beneficiam seus resultados finais e suas credenciais ambientais.