Eficiência energética
Poupe dinheiro, energia e o meio ambiente
Obtenha a solução com melhor eficiência energética para controle de umidade com a desumidificação dessecante da Munters. Nossa tecnologia de rotor, a melhor da categoria, garante uma eficiência até 100% maior na adsorção de água, e a tecnologia Munters Power Purge™ pode reduzir o consumo de energia em até 30%. Poupe dinheiro e reduza sua pegada de carbono com a Munters.

Tenha eficiência energética com a desumidificação industrial da Munters
Nos ambientes industriais atuais, a eficiência energética é uma preocupação crucial. Embora o aquecimento seja frequentemente usado para regular a umidade, aumentando a temperatura em galpões e espaços internos, ele pode consumir de 7 a 10 vezes mais energia, o que aumenta drasticamente os custos. A desumidificação industrial é uma alternativa melhor e com maior eficiência energética.
Na Munters, oferecemos desumidificadores dessecantes industriais avançados que são projetados para fornecer máxima eficiência energética e economia de custos. Nossos desumidificadores de ponta são projetados para oferecer as seguintes vantagens em relação às soluções de aquecimento tradicionais:
- Alta taxa de remoção de umidade com custos de energia reduzidos: Os desumidificadores Munters são projetados para remover mais umidade e, ao mesmo tempo, reduzir seus custos de energia.
- Operação eficiente: Nossos sistemas desumidificadores dessecantes industriais usam o calor rejeitado do condensador para regenerar o rotor dessecante, tornando-os simples e eficientes de operar.
- Custos de equipamento reduzidos: Com economias em escala, designs modulares e uso de rotores dessecantes, você tem custos de equipamento mais baixos e um desempenho mais consistente em seu ambiente industrial.
Faça o upgrade para a desumidificação industrial da Munters e comece a fazer economias significativas em energia. Diga adeus às altas faturas de energia e receba o conforto e a eficiência ideais.

Poupe energia com o Munters Green PowerPurge™
O Green PowerPurge é a solução para controle de umidade preciso e com eficiência energética em ambientes industriais. Com capacidade de atingir facilmente pontos de orvalho de -70 °C e reduzir o consumo de energia em até 30%, nosso sistema de dessecante com economia de energia pode ajudar a alcançar altos níveis de rendimento e qualidade do produto, ao mesmo tempo em que realiza economias significativas.
Se você estiver operando em uma sala seca para bateria de íons de lítio ou em outros processos sensíveis à umidade, o Munters Green PowerPurge é a escolha inteligente para suas necessidades de controle de umidade.

Opções de purga da Munters adaptadas a cada aplicação
A Munters fornece várias opções de purga para melhorar a eficiência do desumidificador. Nossa Purga de Recuperação de Energia minimiza a energia de reativação, enquanto setores de purga como a Purga de Baixo Ponto de Orvalho e a Purga de Eficiência Energética aumentam a capacidade e o desempenho do rotor sem consumo adicional de energia.