Tecnologia de rotor

Soluções de rotor especializadas
Os rotores dessecantes podem parecer semelhantes, mas há uma grande diferença em desempenho. É por isso que a Munters desenvolveu um rotor com uma taxa de adsorção de água mais alta e um desempenho mais consistente, independentemente da velocidade do rotor. O resultado? Maior eficiência energética, menor espaço ocupado e custos operacionais reduzidos.
Recursos
O diferencial Munters
O controle da umidade é vital para muitos processos industriais, e a desumidificação dessecante é considerada o método mais eficaz. A maioria dos desumidificadores parece igual, mas o que distingue cada um é a roda dessecante: o coração do sistema. Esse componente crítico do desumidificador elimina eficientemente a umidade do ar.
Outras marcas de materiais dessecantes e designs de rotor podem parecer semelhantes à Munters, mas seu desempenho é muito diferente. O rotor e os materiais dessecantes da Munters atendem às demandas de alta capacidade de adsorção de água e baixo consumo de energia.
Veja uma comparação entre os meios dessecantes da Munters e outros meios. Os resultados de testes mostram o desempenho da desumidificação em todos os níveis de umidade relativa, abrangendo as condições operacionais padrão. O meio dessecante da Munters superou consistentemente todos os outros.
O meio da Munters adsorveu mais umidade mais rapidamente do que todos os outros meios, sem se aproximar do ponto de saturação. Os meios da Munters oferecem um desempenho de desumidificação inigualável, independentemente das condições ou da velocidade do rotor.

Como funciona
Os sistemas de desumidificação por dessecante industriais da Munters removem a umidade do ar usando um dessecante, um material que atrai e retém facilmente o vapor de água.
No coração do desumidificador, há um rotor dessecante patenteado feito de material composto cerâmico não metálico corrugado. O ar passa através das estrias do material, entrando em contato com o dessecante. O ar de processo que sai da roda está seco. A roda carregada de umidade gira lentamente para dentro de um segundo fluxo de ar, menor e aquecido.
Esse fluxo de ar de exaustão menor, chamado de ar de reativação, aquece o dessecante. O dessecante aquecido libera a umidade adsorvida no ar de reativação. O material dessecante recém-seco gira de volta para dentro do ar de processo, onde adsorve novamente a umidade.

Escolha o rotor certo para o seu processo
A Munters é líder global em soluções de tratamento de ar com eficiência energética e tem experiência em mais de 300.000 instalações em todo o mundo, continuando a estabelecer o padrão mundial para a produção de rotores dessecantes. Com várias instalações próprias de produção de rodas dessecantes em todo o mundo, a Munters fornece uma ampla variedade de opções de dessecantes e obteve mais de 250 patentes em tecnologia de dessecantes.
Nossa equipe de especialistas ajudará você a selecionar o rotor ideal para suas necessidades específicas. Para começar, consulte a abrangente tabela abaixo para ter uma visão geral de nossas ofertas. Fale conosco para receber uma consultoria detalhada e personalizada.